eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADF5355

推荐新设计使用

集成VCO的微波宽带频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF输出频率范围:54 MHz至13,600 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高分辨率38位模数
  • 工作频率高达125 MHz的鉴频鉴相器(PFD)
  • 参考频率达600 MHz
  • 在−40°C至+85°C范围内维持锁频
  • 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
  • 可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出

  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • 电荷泵和VCO电源:5 V(典型值)
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 模拟和数字锁定检测
  • ADIsimPLL 设计工具支持


ADF5355
集成VCO的微波宽带频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimFrequency Planner工具

对于处理ADI PLL频率合成器产生的整数边界杂散的开发人员而言,最佳解决方案即是ADIsimFrequencyPlanner。该频率规划器根据用户的输出要求快速分析PFD频率,然后优化每个输出的频率,以便识别最佳的相关整数边界杂散性能。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF5355

ADF5355 评估板

产品详情

本页提供用于评估带集成VCO的ADF5355微波宽带频率合成器的评估板订购信息。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


EVAL-ADF5355
ADF5355 评估板

最新评论

近期浏览