ADA4830-2

推荐新设计使用

高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达18 V的输入过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 宽输入共模范围,5 V单电源供电
  • 高性能视频放大器增益:0.5 V/V
    −3 dB带宽:84 MHz
    压摆率:250 V/µs(2 V步进)
  • 出色的视频特性
  • 0.1 dB平坦度:28 MHz
  • SNR:73 dB(至15 MHz)
  • 差分增益:0.1%
  • 差分相位:0.1°
  • 宽电源电压范围:2.9 V至5.5 V
  • 掉电模式
  • 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
ADA4830-2
高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能
ADA4830-2-fbl ADA4830-2-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4830
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4830-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览