AD9262
不推荐用于新设计16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 信噪比(SNR):83 dB (85 dBFS)(最高10 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(最高10 MHz输入)
- 噪声系数:15 dB
- 输入阻抗:1 kΩ
- 功耗:600 mW
- 1.8 V 模拟电源供电
- 1.8 V 至3.3 V输出电源
- 可选带宽
2.5 MHz/5 MHz/10 MHz 实数
5 MHz/10 MHz/20 MHz 复数 - 提供仅具有双通道调制器功能的版本(AD9267)
- 输出数据速率:30 MSPS至160 MSPS
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9262是一款双通道、16位模数转换器(ADC),采用连续时间Σ-Δ架构,可在10 MHz输入带宽实现86 dB的动态范围。连续时间Σ-Δ架构独有的集成功能与特性可大大简化其使用性能,并且只需极少的外部器件。
AD9262具有阻性输入阻抗,可显著降低对驱动器放大器的要求。此外,32倍过采样五阶连续时间环路滤波器可显著衰减带外信号和混叠,因而输入端无需外部滤波器。
外部时钟输入或集成的整数N分频锁相环(PLL)提供过采样连续时间Σ-Δ调制器所需的640 MHz内部时钟。片内抽取滤波器和采样速率转换器可将调制器数据速率从640 MSPS降至用户定义的输出数据速率(30 MSPS至160 MSPS),从而实现更高效、更直接的接口。
AD9262集成一个直流校正和正交估算模块,用于校正两个通道之间的增益和相位失配。在直接变频接收机等复信号处理应用中,此功能模块可发挥重要作用。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。数据时钟输出(DCO)用来确保接收逻辑以正确的时序工作。AD9262还新增一项特性,可以在一条16位总线上交错提供通道A与通道B数据,从而简化电路板布线。
该ADC提供2.5 MHz、5 MHz和10 MHz三种不同带宽选择,采用1.8 V模拟电源和1.8 V至3.3 V数字电源工作,功耗为675 mW。AD9262采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- 连续时间Σ-Δ架构可有效实现高动态范围和宽带宽。
- 无源输入结构可降低对驱动器放大器的要求,或者省去驱动器放大器。
- 32倍过采样比和高阶环路滤波器可提供出色的混叠抑制性能,降低对抗混叠滤波器的要求,或者省去抗混叠滤波器。
- 集成的抽取滤波器、采样速率转换器、PLL时钟乘法器和基准电压源使该器件易于使用。
- 采用1.8 V单模拟电源和1.8 V至3.3 V输出电源供电。
- 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能。
应用
- 基带正交接收机:CDMA2000、WCDMA、多载波GSM/EDGE、802.16x、LTE
- 正交采样仪表
- 医疗设备
- 无线电探测和测距(RADAR)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 11
技术文章 2
视频 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9262BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9262BCPZ-10 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9262BCPZ-5 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9262BCPZRL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9262BCPZRL7-10 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9262BCPZRL7-5 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9262BCPZ | ||
AD9262BCPZ-10 | ||
AD9262BCPZ-5 | ||
AD9262BCPZRL7 | ||
AD9262BCPZRL7-10 | ||
AD9262BCPZRL7-5 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
ADR130 | 量产 | 精密串联模式亚带隙基准电压源 |
单端转差分放大器 3 | ||
ADA4932-2 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
ADA4937-2 | 推荐新设计使用 | ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器 |
ADA4938-2 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(双通道) |
集成LO的I/Q解调器 1 | ||
ADL5382 | 推荐新设计使用 | 700 ~ 2700 MHz 正交解调器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
AD9262 IBIS Model 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9262的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论