AD9102

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD9102
量产低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 片内4096 × 14位模式存储器
- 片内DDS
- 功耗(3.3 V、4 mA输出)
- 96.54 mW (180 MSPS)
- 休眠模式:<5 mW(3.3 V时)
- 电源电压:1.8 V至3.3 V
- 差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
- SFDR至奈奎斯特频率
- 87 dBc(10 MHz输出)
- 相位噪声(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA):−150 dBc/Hz
- 小尺寸、32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mmexposed pad
AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。
该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。
SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。
内部模式控制状态机允许用户对DAC的模式周期以及DAC信号输出的周期内起始延迟进行编程。
SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。
在数字信号传送至DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。
AD9102提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。
AD9102具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。
产品特色- 高度集成。
片内DDS和4096 × 14模式存储器 - 低功耗。
DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电
为低功耗空闲期提供省电模式
- 医疗仪器
- 便携式仪器
- 信号发生器、任意波形发生器
- 汽车雷达
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
技术文章 1
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9102BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9102BCPZRL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD9102BCPZ | 量产 | |
AD9102BCPZRL7 | 量产 | |
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
AD9102BCPZ | 量产 | |
AD9102BCPZRL7 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9102BCPZ | 量产 | |
AD9102BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具