eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8129

量产

低成本200 MHz差分接收器放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速
    AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)
    AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10)
  • 高共模抑制比(CMRR)
    94 dB(最小值,DC至100 kHz)
    80 dB(最小值,2 MHz)
    70 dB (10 MHz)
  • 高输入阻抗:1 MΩ差分
  • 低噪声
    AD8130:12.5 nV/√Hz
    AD8129:4.5 nV/√Hz
  • 输入共模范围:±10.5 V
  • 低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):
    AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)
    AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz)
  • 用户可调增益
    G = +1无需外部元件
  • 电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V
  • 省电模式
AD8129
低成本200 MHz差分接收器放大器
AD8129/AD8130 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8129

AD8129 评估板

产品详情

这些评估板设计用来帮助用户评估AD8129。评估板为裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须另外购买,详见下表或产品页面。用户也可以申请免费样片。利用未搭载器件的评估板,用户可以快速定制各种运算放大器电路并进行原型开发,从而较大程度地降低风险,并缩短产品上市时间。

“用户指南”包含构建电路板所需的全部文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD8129
AD8129 评估板

最新评论

近期浏览