这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8626
量产精密、低功耗、单电源、JFET放大器,采用MSOP封装
- 产品模型
- 5
产品详情
- SC70封装
- 极低IB:1 pA(最大值)
- 单电源供电:5 V至26 V
- 双电源供电: ±2.5 V至 ±13 V
- 轨到轨输出
- 低电源电流:每个放大器630 µA(典型值)
- 低失调电压:500 µV(最大值)
- 单位增益稳定
- 无反相
AD862x是一款精密JFET输入放大器。它具有真正的单电源供电、低功耗和轨到轨输出等特性。当容性负载超过500 pF时,输出仍能保持稳定;每个放大器的电源电流小于630 µA。AD862x的具体应用包括:光电二极管跨导放大,ATE基准电平驱动器,电池管理,线路供电和便携式仪器仪表,以及包括汽车传感器在内的远程传感器信号调理。
AD862x具有近似轨到轨输入与轨到轨输出摆幅能力,因而可以在单电源系统中缓冲CMOS、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
5 MHz带宽和低失调特性则特别适合精密滤波器。
AD862x的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。AD8627提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。SC70封装器件仅提供卷带和卷盘形式。AD8626提供MSOP封装。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8626ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8626ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8626ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8626ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8626ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8626ARMZ | 量产 | |
AD8626ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8626ARMZ | 量产 | |
AD8626ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8626ARMZ | 量产 | |
AD8626ARMZ-REEL | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8626ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8626ARZ | 量产 | |
AD8626ARZ-REEL | 量产 | |
AD8626ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8626ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8626ARZ | 量产 | |
AD8626ARZ-REEL | 量产 | |
AD8626ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8626ARZ | 量产 | |
AD8626ARZ-REEL | 量产 | |
AD8626ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具