AD8370
量产750 MHz 数字控制式可变增益放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低频至750MHz(-3dB带宽)
- 输出1dB压缩点:+15.8dBm (70MHz)
- 噪声系数:7dB
- 3 V至5V单电源供电,具有关断功能
- 全差分输入和输出
- 三线式串行数字接口
- 两个引脚可选择增益范围
低范围:-11dB ~ +17dB
高范围:+6dB ~ +34dB - 输出三阶接口
+35dBm (70MHz)
AD8370是一款高性能数字控制式可变增益放大器,设计用于中频通信基础设施设备。
该器件提供两个增益控制范围,可通过三线式数字接口控制,并允许用户进行精调增益控制以获得较高的接收机灵敏度。
AD8370可在常用无线中频频率70/140/190/240/380MHz下工作。高输出压缩和精调增益控制调节能力使得该器件成为数字接收机AGC电路的理想选择,适合GSM / CDMA2000 / W-CDMA蜂窝基站应用。
AD8370采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。
供货
提供样片和评估板,产品型号分别为AD8370ARU和AD8370-EVAL。
其它无线VGA产品:br>
- AD8367 - 45dB,500MHz单端、模拟控制可变增益放大器
- AD8369 –45dB,600MHz差分、3dB步长、数字控制可变增益放大器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 2
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8370ARE-REEL7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD8370AREZ | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD8370AREZ-RL7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8370ARE-REEL7 | 过期 | |
AD8370AREZ | 量产 | |
AD8370AREZ-RL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8370ARE-REEL7 | 过期 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8370ARE-REEL7 | 过期 | |
AD8370AREZ | 量产 | |
AD8370AREZ-RL7 | 量产 | |
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD8370ARE-REEL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8370的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论