在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD8367
量产500 MHz 、45dB线性dB可变增益放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带宽(-3 dB带宽):500 MHz
- 线性dB连续模拟增益控制
- 片内集成平方律检测器用于AGC操作
- 高线性度输出IP3:36.5 dBm (70 MHz)
- 高输出压缩P1dB:8.5 dBm (70 MHz)
- 单端200 Ω输入阻抗
- 增益控制范围:45 dB(最大增益42.5 dB)
- 小尺寸14引脚TSSOP封装
集成平方律检波器的硅双极性VGA
AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500 MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1 V的模拟增益控制电压,可调整45 dB增益控制范围,以提供20 mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。
此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。
AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70 MHz、140 MHz、190 MHz和240 MHz。
AD8367采用高性能硅双极性工艺制造,提供14引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 2
教程 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8367ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8367ARUZ-RL7 | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8367ARUZ | 量产 | |
AD8367ARUZ-RL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8367ARUZ | 量产 | |
AD8367ARUZ-RL7 | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8367ARUZ | 量产 | |
AD8367ARUZ-RL7 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8367ARUZ | 量产 | |
AD8367ARUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具