AD7934-6
量产内置序列器的4通道、625 kSPS、12位并行ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 吞吐量:625 kSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 功耗
最大3.6 mW(625 kSPS、3 V电源)
最大7.5 mW(625 kSPS、5 V电源) - 软件可配置模拟输入
4通道单端输入
2通道全差分输入
2通道伪差分输入 - 4个带序列器的模拟输入通道
- 精确的2.5 V片内基准电压源:最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C
- 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
- 无流水线延迟
- 高速并行接口 — 字/字节模式
- 完全关断模式:2 μA(最大值)
- 28引脚TSSOP封装
AD7934-6是一款12位、高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达625 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。
AD7934-6具有4个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序。该器件可接受单端、全差分或伪差分模拟输入。
数据采集和转换过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。
AD7934-6内置一个精确的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,也可以在此引脚加载一个外部基准,为其提供基准电压。
AD7934-6采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。
产品特色
- 高吞吐量、低功耗。
- 4个带通道序列器的模拟输入。
- 精确的2.5 V片内基准电压源。
- 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
- 无流水线延迟。
- 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
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
AD7934BRUZ-6 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7934BRUZ-6REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7934BRUZ-6 | 量产 | |
AD7934BRUZ-6REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7934BRUZ-6 | 量产 | |
AD7934BRUZ-6REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7934BRUZ-6 | 量产 | |
AD7934BRUZ-6REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR420 | 量产 | 超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
单端转差分放大器 2 | ||
AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7091R-4 | 量产 | 4通道、1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用20引脚TSSOP封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7934-6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论