AD7933
量产内置序列器的4通道、1.5 MSPS、10位并行ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 吞吐量:1.5 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 低功耗:
最大6 mW(1.5 MSPS、3 V电源)
最大13.5 mW(1.5 MSPS、5 V电源) - 软件可配置模拟输入
4通道单端输入
2通道全差分输入
2通道伪差分输入 - 4个带序列器的模拟输入通道
- 精确的2.5 V片内基准电压源:最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C(AD7934)
- 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
- 无流水线延迟
- 高速并行接口 — 字/字节模式
- 完全关断模式:最大2 µA
- 28引脚TSSOP封装
AD7933/AD7934分别是10位和12位高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达1.5 MSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。
AD7933/AD7934具有4个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序。这些器件可接受单端、全差分或伪差分模拟输入。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。
AD7933/AD7934内置一个精确的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,可将外部基准电压加载至此引脚,为其提供基准电压。
这些器件采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。
产品聚焦
- 高吞吐量、低功耗。
- 4个带通道序列器的模拟输入。
- 精确的2.5 V片内基准电压源。
- 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。利用VDRIVE功能,并行接口可直接连至独立于VDD的3 V或5 V处理器系统。
- 无流水线延迟。
- 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
数据手册, Rev. B, 2/07
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7933BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7933BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7933BRUZ | 量产 | |
AD7933BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7933BRUZ | 量产 | |
AD7933BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7933BRUZ | 量产 | |
AD7933BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR420 | 量产 | 超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源 |
单端转差分放大器 2 | ||
AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7933的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论