AD7911
量产双通道、2.35 V至5.25 V、250 kSPS、10位ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 吞吐量:250 kSPS
- 额定电压(VDD):2.35 V至5.25 V
- 低功耗:
4 mW(典型值,250 kSPS、3 V电源)
13.5 mW(典型值,250 kSPS、5 V电源) - 宽输入带宽:信噪比71.5 dB
(最小值,100 kHz输入频率) - 无流水线延迟
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 待机模式:最大1 µA
- 8引脚TSOP封装
- 8引脚MSOP封装
AD7911/AD7921分别是10位和12位高速、低功耗、双通道、逐次逼近型ADC,采用2.35 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达250 kSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理6 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
通过DIN引脚选择需转换的通道,工作模式则由CS控制。DOUT引脚的串行数据流有一个通道识别位,可提供所转换通道的相关信息。
AD7911/AD7921采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。
基准电压从V DD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至V DD。
转换速率取决于SCLK。
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
AD7911ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7911ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7911ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7911AUJZ-R2 | 8-Lead TSOT | ||
AD7911AUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7911ARMZ | 量产 | |
AD7911ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7911ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7911ARMZ | 量产 | |
AD7911ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7911ARMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7911ARMZ | 量产 | |
AD7911ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7911ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7911AUJZ-R2 | ||
AD7911AUJZ-REEL7 | 量产 | |
4月 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
AD7911AUJZ-R2 | ||
AD7911AUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD7911AUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 5 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2 | ||
AD8039 | 量产 | 低功耗、350 MHz电压反馈型放大器 |
AD8038 | 量产 | 单核、低功耗、350 MHz电压反馈型放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8512 | 量产 | 低噪声、低输入偏置电流、宽带宽、精密JFET双通道运算放大器 |
AD8510 | 量产 | 精密、极低噪声、低输入偏置电流、宽带宽JFET运算放大器(单通道) |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7911的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论