AD7903
量产双通道、差分、16位、1 MSPS PulSAR 12.0 mW ADC,采用QSOP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率: 1 MSPS
- 低功耗:
7.0 mW(1 MSPS,仅VDD1 和VDD2)
12.0 mW(1 MSPS,总功耗)
140 µW (10 kSPS) - 积分非线性(INL): 典型值:±0.5 LSB;最大值:±2.0 LSB
- 真差分模拟输入范围: ±VREF
0 V至VREF(VREF 在 2.4 V 至5.1 V之间)
可使用任一输入范围
可采用ADA4941-1轻松驱动 - 信纳比(SINAD): 93.5 dB (1 kHz)
- 总谐波失真(THD): -112 dB (1 kHz)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 串行接口:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
- 20引脚QSOP封装
- 宽工作温度范围: −40°C至+125°C
AD7903是一款双通道16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),各ADC采用单电源(VDDx)供电。它内置两个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNVx上升沿,AD7903对INx+与INx-引脚之间的电压差进行采样,这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至 VREF之间、相位相反。REFx引脚的基准电压(VREF)由外部提供,可独立于电源电压引脚(VDDx)来设定。该器件的功耗与吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能利用SDIx输入将几个ADC以菊花链形式连结到单个三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。采用独立电源VIOx时,它与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
AD7903采用20引脚QSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 电池供电设备
- 通信
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 医疗仪器
- 冗余测量
- 同步采样
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
产品亮点 1
教程 2
器件驱动器 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7903BRQZ | 20-Lead QSOP | ||
AD7903BRQZ-RL7 | 20-Lead QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7903参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 6 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具