ADA4940-2
量产超低功耗、低失真ADC驱动器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 小信号带宽:260 MHz
- 超低功耗:1.25mA
- 极低谐波失真
- -122 dB THD (50 kHz)
- -96 dB THD (1 MHz)
- 低输入电压噪声:3.9 nV/√Hz
- 失调电压:0.35 mV(最大值)
- 平衡输出
- 0.1%建立时间:34 ns
- 轨到轨输出:−VS + 0.1 V至+VS − 0.1 V
- 可调输出共模电压
- 灵活的电源:3 V至7 V (LFCSP)
- 禁用引脚用于降低功耗
ADA4940-1/ADA4940-2是低噪声、低失真、超低功耗的差分放大器,非常适合驱动分辨率最高为18位、DC至1 MHz的低功耗、高分辨率、高性能SAR型和Σ-Δ型模数转换器(ADC),静态电流仅1.25 mA。可调输出共模电平使ADA4940-1/ADA4940-2能够与多个ADC的输入共模电压相匹配。内部共模反馈环路可以提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4940-1/ADA4940-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4940-1/ADA4940-2采用ADI公司的互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为3.9 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4940-1/ADA4940-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4940-1采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4940-2采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4940-1和ADA4940-2的额定工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用
- 低功耗ADC驱动器
- 单端转差分转换器
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
- 医疗成像
- 工业过程控制
- 便携式电子设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
教程 1
产品选型指南 1
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4940-2ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4940-2ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4940-2ACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4940-2ACPZ-R2 | 量产 | |
ADA4940-2ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4940-2ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4940
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4940-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论