AD7718
量产24位、8/10通道、低电压、低功耗、Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
|
|
AD7708/18是用于低频测量应用的完整模拟前端器件,内置一个带有可编程增益放大器(PGA)的24位、Σ-Δ ADC,可配置为4/5全差分输入通道或8/10伪差分输入通道,该器件上的两个引脚可配置为模拟输入或基准电压输入。AD7708是AD7718的16位版本。利用这些ADC,可直接转换从20mV到2.56V范围内的输入信号,支持传感器信号直接输入,而无需进行信号调理。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 15
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7718BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7718BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7718BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7718BRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7718BRZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7718BRUZ | 量产 | |
AD7718BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7718BRUZ | 量产 | |
AD7718BRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7718BRZ | 量产 | |
AD7718BRZ-REEL | 量产 | |
AD7718BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7718BRZ | 量产 | |
AD7718BRZ-REEL | 量产 | |
AD7718BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7718参考代码
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 5 | ||
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 2 | ||
REF43 | 不推荐用于新设计 | +2.5 V低功耗精密基准电压源 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
分流基准电压源 4 | ||
AD589 | 不推荐用于新设计 | 双引脚IC 1.2 V基准电压源 |
AD1580 | 量产 | 1.2 V微功耗、精密分流基准电压源 |
ADR512 | 量产 | 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源 |
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7124-8 | 推荐新设计使用 | 集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC |
工具及仿真模型
AD7718 IBIS Model 2
- AD7718BRUZ
- AD7718BRZ
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具