AD589

不推荐用于新设计

双引脚IC 1.2 V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 其它1.2 V基准电压源的出色替代产品
  • 宽工作电流范围:50 µA 至 5 mA
  • 低功耗: 60 µW (总PD ,50 µA)
  • 低温度系数:
    10 ppm/°C (最大值, 0°C 至 70/°C (AD589M))
  • 双引脚齐纳操作
  • 低输出阻抗: 0.6 Ω
  • 无需频率补偿
  • 低成本
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD589
双引脚IC 1.2 V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR512 量产 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD589的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览