eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR512

量产

1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.200 V精密基准电压源
  • 3 mm × 3 mm超紧凑SOT-23封装
  • 无需外部电容
  • 低输出噪声:4 μV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
  • 初始精度:±0.3%(最大值)
  • 温度系数:60 ppm/°C(最大值)
  • 工作电流范围:100 µA至10 mA
  • 输出阻抗:0.3 Ω(最大值)
  • 温度范围:–40°C至+85°C

ADR512
1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000功率升压板

特性和优点

  • 兼容ADALM2000
  • USB Type-C供电
  • 提供两个具有更高电流源能力的输出

产品详情

AD-M2KPWR-EBZ是一款ADALM2000外挂板,可将输出电流能力提升到700mA。该板还可用作具有正负输出的独立台式电源。

AD-M2KPWR-EBZ是一款USB Type C供电板,能够提高ADALM2000电源的输出电流。

输入:

  1. USB Type C: 4 – 18 V(使用RPI USB-C电源验证,套件中未提供),20W(电源允许)
  2. 外部(螺丝端子连接器):4.5–18V;20W(电源允许)

 

通过跳线实现输入间的切换。

输出:(2种控制模式)

  1. 两个用于跟踪M2K用户电源的可变电源:
    1. 0V至5V(USB电源模式下为400mA)
    2. –5V至0V(USB电源模式下为400mA)
  2. 两个可变电源,通过电位计控制
    1. 1.5V至15V(通过18V供电可高达700mA)
    2. –15V至–1.5V(通过18V供电可高达700mA)

 

应用

  • 通用电子系统
  • 教育应用
  • 自动化测试设备

AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000功率升压板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR512的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览