AD7714
量产CMOS、3V或5V、500 µA、24位Σ-Δ型信号调理ADC
- 产品模型
- 18
产品详情
- 电荷平衡ADC
- 24位无失码
- 0.0015%非线性度 - 5通道可编程增益前端
- 增益范围:1至128
- 可配置为3个全差分
- 输入或5个伪差分输入 - 三线式串行接口
- SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 兼容 - 工作电压:3 V(AD7714-3)
或5 V(AD7714-5)
- 低功耗电流:典型值350 µA,
带省电模式5 µA(典型值) - 低噪声(<150 nV有效值)
- 内置可编程滤波截止的低通滤波器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7714是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和建立时间进行调整。
该器件具有三个差分模拟输入(也可以配置为五个伪差分模拟输入)和一个差分基准电压输入。因此,AD7714能处理最多由5个通道组成系统的所有信号调节和转换。最近在现有产品中已加入一个新的Y级。与A级相比,这一新级别扩展了工作温度范围,在SCLK和DIN上提供施密特触发器输入,提供更严格的线性度规格和更低的功耗,并采用更小的封装。
AD7714非常适合基于微控制器或DSP智能系统应用。它有一个串行接口,可用于三线式模式。利用串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性选择和通道选择。AD7714提供了自校准、系统校准和后台校准选项,同时允许用户读取和写入片内校准寄存器。
CMOS构造可确保获得极低的功耗,省电模式则将采用3 V电源时的待机功耗降至15 µW(典型值)。A级的最低工作电压为3 V,Y级则为2.7 V。A级提供三种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料双列直插式封装(DIP);24引脚小形集成封装(SOIC);以及28引脚紧缩小型封装(SSOP)。新的Y级也提供三种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料双列直插式封装(DIP);24引脚小形集成封装(SOIC);以及24引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 9
技术文章 4
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7714ACHIPS-3 | none available | ||
AD7714ACHIPS-5 | none available | ||
AD7714ANZ-5 | 24-Lead PDIP | ||
AD7714ARSZ-3 | 28-Lead SSOP | ||
AD7714ARSZ-3REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7714ARSZ-5 | 28-Lead SSOP | ||
AD7714ARSZ-5REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7714ARZ-3 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7714ARZ-3REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7714ARZ-5 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7714ARZ-5REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7714YNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7714YRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7714YRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7714YRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7714YRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7714YRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7714YRZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2023 - 23_0082 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select ADC Products |
||
AD7714ACHIPS-3 | ||
AD7714ACHIPS-5 | ||
AD7714ANZ-5 | 量产 | |
AD7714ARSZ-3 | 量产 | |
AD7714ARSZ-3REEL | 量产 | |
AD7714ARSZ-5 | 量产 | |
AD7714ARSZ-5REEL | 量产 | |
AD7714ARZ-3 | 量产 | |
AD7714ARZ-3REEL | 量产 | |
AD7714ARZ-5 | 量产 | |
AD7714ARZ-5REEL | 量产 | |
AD7714YNZ | 量产 | |
AD7714YRUZ | 量产 | |
AD7714YRUZ-REEL | 量产 | |
AD7714YRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7714YRZ | 量产 | |
AD7714YRZ-REEL | 量产 | |
AD7714YRZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7714ACHIPS-3 | ||
AD7714ACHIPS-5 | ||
AD7714ARZ-5 | 量产 | |
AD7714ARZ-5REEL | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7714ANZ-5 | 量产 | |
AD7714YNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7714ANZ-5 | 量产 | |
AD7714YNZ | 量产 | |
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD7714ARSZ-3 | 量产 | |
AD7714ARSZ-3REEL | 量产 | |
AD7714ARSZ-5 | 量产 | |
AD7714ARSZ-5REEL | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7714ARZ-3 | 量产 | |
AD7714ARZ-3REEL | 量产 | |
AD7714ARZ-5 | 量产 | |
AD7714ARZ-5REEL | 量产 | |
AD7714YRZ | 量产 | |
AD7714YRZ-REEL | 量产 | |
AD7714YRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7714YRUZ | 量产 | |
AD7714YRUZ-REEL | 量产 | |
AD7714YRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7714YRUZ | 量产 | |
AD7714YRUZ-REEL | 量产 | |
AD7714YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7714 Code Examples 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 5 | ||
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
REF43 | 不推荐用于新设计 | +2.5 V低功耗精密基准电压源 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
分流基准电压源 4 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
AD589 | 不推荐用于新设计 | 双引脚IC 1.2 V基准电压源 |
AD1580 | 量产 | 1.2 V微功耗、精密分流基准电压源 |
ADR512 | 量产 | 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7124-4 | 推荐新设计使用 | 集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC |
工具及仿真模型
设计工具 1
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具