AD7708
量产16位、8或10通道、低电压、低功耗Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 8/10通道、高分辨率Σ-Δ ADC
- 16位分辨率
- 出厂校准
- 单转换周期设置
- 可编程增益前端
- 50 Hz、60 Hz同时抑制
- VREF Select ™ 提供绝对测量和比率测量能力
- 可针对模拟性能(CHOP = 0)
或通道吞吐量(CHOP= 1)优化操作
AD7708/18是适合低频测量应用的完整模拟前端。AD7718内置一个含PGA的24位Σ-Δ ADC,可配置为4/5个全差分输入通道或8/10个伪差分输入通道。该器件上的两个引脚可配置为模拟输入或基准电压输入。AD7708是AD7718的16位版本。利用这些ADC,可以直接转换20mV至2.56V范围的输入信号,支持传感器信号直接输入,无需进行信号调理。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 13
技术文章 4
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7708BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7708BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7708BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7708BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7708BRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7708BRZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7708BRUZ | 量产 | |
AD7708BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7708BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7708BRZ | 量产 | |
AD7708BRZ-REEL | 量产 | |
AD7708BRZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7708BRUZ | 量产 | |
AD7708BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7708BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7708BRUZ | 量产 | |
AD7708BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7708BRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7708BRZ | 量产 | |
AD7708BRZ-REEL | 量产 | |
AD7708BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7708BRZ | 量产 | |
AD7708BRZ-REEL | 量产 | |
AD7708BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 5 | ||
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
REF43 | 不推荐用于新设计 | +2.5 V低功耗精密基准电压源 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
分流基准电压源 4 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
AD589 | 不推荐用于新设计 | 双引脚IC 1.2 V基准电压源 |
AD1580 | 量产 | 1.2 V微功耗、精密分流基准电压源 |
ADR512 | 量产 | 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源 |
工具及仿真模型
AD7708 IBIS Model 2
- AD7708BRUZ
- AD7708BRZ
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具