AD7705
量产3V/5V、1 MW、双通道差分、16位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 两个全差分输入通道ADC
- 可编程增益前端
增益范围从1至128 - 三线串行接口
SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 兼容
SCLK上可接受施密特触发器输入 - 提供模拟输入缓冲
- 工作电压:2.7 V至3.3 V或4.75 V至5.25 V
- 功耗:最大1 mW(3 V)
- 待机电流:最大8 µA
- 16引脚DIP、16引脚SOIC和TSSOP封装
AD7705和AD7706均为完整16位、低成本、Σ-Δ型ADC,适合直流和低频交流测量应用。其具有低功耗(3 V时最大值为1 mW)特性,因而可用于环路供电、电池供电或本地供电的应用中。片内可编程增益放大器提供从1至128的增益设置,无需使用外部信号调理硬件便可接受低电平和高电平模拟输入。
AD7705拥有两个差分通道,而AD7706则拥有一个差分通道和两个伪差分通道。在定制比率应用器件时,差分基准电压输入还能提供极大的灵活性。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 13
技术文章 4
常见问题 5
视频 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7705BNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7705BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7705BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7705BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7705BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7705BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7705BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2023 - 23_0082 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select ADC Products |
||
AD7705BNZ | 量产 | |
AD7705BRUZ | 量产 | |
AD7705BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7705BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7705BRZ | 量产 | |
AD7705BRZ-REEL | 量产 | |
AD7705BRZ-REEL7 | 量产 | |
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7705BNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7705BNZ | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7705BRUZ | 量产 | |
AD7705BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7705BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7705BRUZ | 量产 | |
AD7705BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7705BRUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7705BRZ | 量产 | |
AD7705BRZ-REEL | 量产 | |
AD7705BRZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7705BRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7705参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 5 | ||
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
REF43 | 不推荐用于新设计 | +2.5 V低功耗精密基准电压源 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
分流基准电压源 4 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
AD589 | 不推荐用于新设计 | 双引脚IC 1.2 V基准电压源 |
AD1580 | 量产 | 1.2 V微功耗、精密分流基准电压源 |
ADR512 | 量产 | 1.2 V精密、低噪声、分流基准电压源 |
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具