AD7626
量产16-Bit,10MSPS PulSAR差分ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 吞吐速率:10 MSPS
- 信噪比(SNR):91.5 dB
- 16位无失码
- 积分非线性(INL):±0.45 LSB
- 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
- 功耗:136 mW
- 32引脚LFCSP封装(5 mm × 5 mm)
- SAR架构
- 无延迟/无流水线延迟
- 16位分辨率、无失码
- 零误差:±1 LSB
- 差分输入范围:±4.096 V
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7626是一款采用逐次逼近寄存器(SAR)架构的16位、10 MSPS电荷再分配模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪音性能(91.5 dB SNR)和线性度(±0.45 LSB INL)。AD7626集成一个高速16位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V至REF之间、相位相反。基准电压(REF)为4.096 V;它既可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果通过一个低压差分信号(LVDS)自时钟或回波时钟串行接口即可获得,从而减少了外部硬件连接。
AD7626采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 数字成像系统
–数字X射线
–数字MRI
–CCD和红外摄像机 - 高速数据采集
- 高动态范围通信接收机
- 频谱分析
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
视频 2
教程 4
参考电路 1
技术书 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7626BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7626BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2016 - 16_0080 AD7626 Reference Output Voltage Data Sheet Specification Change |
||
AD7626BCPZ | 量产 | |
AD7626BCPZ-RL7 | 量产 | |
4月 24, 2013 - 13_0085 AD7626 Metal Mask Revision |
||
AD7626BCPZ | 量产 | |
AD7626BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD7626BCPZ | 量产 | |
AD7626BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LVDS(低压差分信号)驱动器和接收器 1 | ||
ADN4663 | 量产 | 双通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器 |
串联基准电压源 6 | ||
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
ADR3412 | 量产 | 微功耗、高精度1.2V基准电压源 |
ADR434 | 量产 | 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
隔离式LVDS 1 | ||
ADN4650 | 量产 |
5 kV rms、600 Mbps双通道Tx或Rx通道LVDS隔离器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR280 | 量产 | 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP1708 | 量产 | 1 A、低压差、CMOS线性稳压器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具