AD7610
量产16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入PulSAR® ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 多引脚/软件可编程输入范围:5 V、10 V、±5 V、±10 V
- 输入范围/模式选择:引脚或串行SPI®兼容
- 吞吐速率:250 kSPS
- 16位分辨率、无失码
- INL:典型值±0.75 LSB,最大值±1.5 LSB(FSR的±23 ppm)
- SNR:94 dB (2 kHz)
- iCMOS®工艺技术
- 5 V内部基准电压源:典型漂移3 ppm/°C
- 片内温度传感器
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 功耗
- 90 mW @ 250 kSPS
- 10 mW @ 1 kSPS
- 48引脚LQFP和LFCSP(7 mm × 7 mm)封装
AD7610是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架构的模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。该器件的输入范围和工作模式可通过硬件或专用只写串行配置端口来配置。AD7610内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。在CNVST的下降沿,它对IN+和IN-之间的电压差进行采样。AD7610采用四种不同的模拟输入范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V,功耗与吞吐量呈线性比例关系。该器件提供无铅48引脚薄型四方扁平封装(LQFP)和引脚架构芯片级封装(LFCSP_VQ)两种形式。工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 过程控制
- 医疗仪器
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
视频 1
教程 2
产品选型指南 1
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7610BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD7610BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD7610BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7610BSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD7610BCPZ | 量产 | |
AD7610BCPZ-RL | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7610BCPZ | 量产 | |
AD7610BCPZ-RL | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7610BCPZ | 量产 | |
AD7610BSTZ | 量产 | |
AD7610BSTZ-RL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7610BSTZ | 量产 | |
AD7610BSTZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7610BSTZ | 量产 | |
AD7610BSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
多个输出降压调节器 1 | ||
ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |