AD7477
量产1 MSPS、10位ADC,采用6引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.35 V至5.25 V
- 低功耗:
典型值3.6 mW(1 MSPS,3 V电源)
典型值15 mW(1 MSPS,5 V电源) - 宽输入带宽:70 dB信噪比(100 kHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 待机模式:1 µA(最大值)
- 6引脚SOT-23封装
AD7476/AD7477/AD7478分别是12位、10位和8位高速、低功耗逐次逼近型ADC,采用单电源工作,电源电压为2.35V至5.25V,最高吞吐速率可达1 MSPS。每个器件均内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理6 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。这三款器件均无流水线延迟。
AD7476/AD7477/AD7478采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。基准电压从VDD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 2
参考电路 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7477ARTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7477ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7477ARTZ-500RL7 | 量产 | |
AD7477ARTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7477ARTZ-500RL7 | 量产 | |
AD7477ARTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7477ARTZ-500RL7 | 量产 | |
AD7477ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7477的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论