AD7470
量产10位、2.7 V至5.25 V、1.75 MSPS低功耗ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
|
|
AD7470/AD7472分别是10位/12位高速、低功耗逐次逼近型ADC,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,12位AD7472的最高呑吐量可达1.5 MSPS,10位AD7470则可达1.75 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理20 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程均通过标准控制输入进行控制,可与微处理器或DSP轻松连接。 输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换开始时,BUSY电平升高,在CONVST 下降沿531.66 ns之后降低 (AD7472的时钟频率为26 MHz),表示转换完成。该器件不存在流水线延迟。转换结果通过标准CS和RD信号经高速并行接口进行存取。
AD7470/AD7472采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。当电源电压为3 V,呑吐量为1.5 MSPS时,AD7470的平均功耗通常仅为1.1 mA。当电源电压为5 V,呑吐量为1.75 MSPS时,平均功耗一般为1.6 mA。该器件还具有灵活的功耗/吞吐量管理功能。当采用3 V电源,呑吐量为500 kSPS时, AD7470的功耗可降至713 µA。采用5 V电源,呑吐量为500 kSPS时,功耗为944 µA。
该器件同时支持自动休眠模式,这种模式下,器件唤醒,进入正常模式进行转换,转换结束时自动进入休眠模式。通过这种方式,可在较低呑吐量下实现极低的功耗。在这种模式下,AD7472可采用3 V电源,呑吐量为100 kSPS, 平均功耗仅为124 µA。采用5 V电源,呑吐量为100 kSPS时,平均功耗为171 µA。
该器件的模拟输入范围为0 V至REF IN。2.5 V外部基准电压通过REF IN引脚输入。转换速率取决于外部时钟。
产品聚焦
- 高呑吐量、低功耗。AD7470和AD7472可分别提供1.75 MSPS和1.5 MSPS的呑吐量,功耗仅为4 mW。
- 灵活的功耗/呑吐量管理。转换速率由外部时钟决定,功耗随着转换速率的降低而下降。该器件还具有自动休眠模式,可在较低呑吐量下实现较高功效。
- 无流水线延迟。该器件采用一个标准逐次逼近型ADC,通过CONVST输入和一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7470ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7470ARUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7470ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7470ARUZ | 量产 | |
AD7470ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7470ARUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7470ARUZ | 量产 | |
AD7470ARUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
视频运算放大器(运算放大器) 2 | ||
AD8047 | 量产 | 250 MHz、增益1稳定、通用电压反馈型运算放大器 |
AD8051 | 量产 | 低成本、高速、单核、轨到轨放大器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR291 | 量产 | 低噪声、微功耗、精密基准电压源(2.5 V) |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7470的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论