ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8051
量产低成本、高速、单核、轨到轨放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高速及快速建立(5 V)
–3 dB带宽:110 MHz (G = +1) (AD8051/AD8052)
–3 dB带宽:150 MHz (G = +1) (AD8054)
压摆率:145 V/µs
0.1%建立时间:50 ns - 单电源供电
输出摆幅扩展至任一供电轨25 mV范围内
输入电压范围:−0.2 V至+4 V;VS = 5 V - 视频特性(G = +2)
0.1 dB增益平坦度:20 MHz ;
差分增益/相位误差:0.03%/0.03°(RL = 150Ω) - 低失真
-80 dBc(总谐波,1 MHz, RL = 100 Ω) - 出色的负载驱动能力
从供电轨驱动45 mA、0.5 V (AD8051/AD8052)
驱动50 pF容性负载(G = +1) (AD8051/AD8052) - 低功耗:每放大器2.75 mA (AD8054)
- 低功耗:每放大器4.4 mA (AD8051/AD8052)
AD8051(单核)、AD8052(双核)和AD8054(四核)均是低成本、高速、电压反馈型放大器,采用+3 V、+5 V或±5 V电源供电,电源电流很低。这些放大器具有单电源供电能力,输入电压范围是从负供电轨以下200 mV至正供电轨1 V范围以内。
虽然成本低,但AD8051/AD8052/AD8054能提供出色的整体性能和灵活的功能。输出电压摆幅为各供电轨25 mV以内,以提供最大的输出动态范围及出色的过驱恢复能力。
AD8051/AD8052/AD8054特别适合用于视频电子设备、相机、视频切换器或任何高速便携式设备。低失真和快速建立特性使这些器件能理想地用于有源滤波器应用。
AD8051/AD8052采用8引脚SOIC封装,AD8052采用MSOP封装,AD8054采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 4
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8051ARTZ-REEL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8051ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8051ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8051ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8051ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8051ARTZ-REEL | 量产 | |
AD8051ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具