AD7298
量产8通道、1 MSPS、12位SAR ADC,内置温度传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 12位SAR型ADC
8路单端输入
通道序列器功能
高吞吐速率:1MSPS
模拟输入范围:0至2.5V - 12位温度数字转换器
- 温度传感器精度:±1°C(典型值)
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 额定电压( VDD):2.8 V至3.6V
- 逻辑电压(VDRIVE):1.65 V至3.6 V
- 关断电流:<10 μA
- 2.5 V内部基准电压源
- 内部上电复位
- 高速串行接口SPI
- 20引脚LFCSP
AD7298是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,内置温度传感器。 它采用3.3 V单电源供电,吞吐速率最高可达1MSPS。 该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可超过30 MHz以内的输入频率。
AD7298提供一个可编程序列器,可以选择用于转换的预编程通道序列。 它具有2.5 V的片内基准电压源,可以将其禁用以便使用外部基准电压源。
AD7298提供一个可编程序列器,可以用于选择预编程的通道转换序列。 该器件具有2.5 V的片内基准电压源,可以将其禁用以便使用外部基准电压源。
AD7298内置一个高精度带隙温度传感器,12位ADC对其进行监控和数字化,以提供0.25°C的分辨率。该器件具有一个与SPI和DSP接口标准兼容的四线式串行接口。
它采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。 该器件还提供灵活的功耗/吞吐速率管理选项, 采用20引脚LFCSP封装。
产品聚焦
- 非常适合监控电信、过程控制和工业控制等各种应用系统中的变量。
- 高吞吐速率(每通道1MSPS)和低功耗。
- 8路带通道序列器的单端输入。
- 可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
- 集成0.25°C分辨率的温度传感器。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 1
教程 3
产品选型指南 1
器件驱动器 2
技术书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7298BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7298BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD7298BCPZ | 量产 | |
AD7298BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 3 | ||
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4896-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 3 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
ADA4077-2 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器 |
ADA4077-1 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 4 | ||
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
OP177 | 量产 | 超精密运算放大器 |
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7091R-8 | 量产 |
8通道、1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用24引脚TSSOP封装 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7298的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论