LTM4702

推荐新设计使用

16VIN 8A 超低噪声 Silent Switcher μModule 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在 <1cm2(单边 PCB)或 0.5cm2 (双边 PCB)的空间内提供完整的解决方案
  • 低噪声 Silent Switcher 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 超低有效值噪声(10Hz 至 100kHz):8μVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
  • 输入电压范围:3V 至 16V
  • 输出电压范围:0.3V 至 5.7V
  • 最大连续输出电流为 8A
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 强制连续模式功能
  • 多相并联均流
  • 可编程电源正常
  • 6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGA 封装
LTM4702
16VIN 8A 超低噪声 Silent Switcher μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4702

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
EVAL-LTM4702

LTM4702EY | 具有低噪声基准的 16V、8A 降压型 μModule 稳压器

产品详情

评估板 EVAL-LTM4702-AZ 是一款采用 LTM4702 μModule® 稳压器的降压型 DC/DC 开关转换器。该评估板旨在从 4V 至 16V 的输入电压范围提供最大 8A 的输出电流。LTM4702 采用具有内部热环路旁路电容器的 Silent Switcher® 架构,以实现低 EMI 和高效率。LTM4702 包含一个电流模式稳压器 IC、功率电感器以及适量的输入和输出电容。通过单一电阻器 (R3) 来设置输出电压,从而在输出范围内提供统一增益工作,并导致与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。

EVAL-LTM4702-AZ 评估板的默认开关频率为 800kHz。在 RT 引脚和 GND (R7) 之间放置了一个用于设置开关频率的外部电阻器。

SYNC 引脚可通过 JP1 跳线对三种不同的工作模式进行编程:在轻载时,可选择脉冲跳跃模式 (PULSE) 来提高效率;在固定频率操作比低电流效率更重要且需要最低输出纹波时,选择 FCM 可进行强制连续模式操作;选择 SYNC 可与外部时钟信号同步。

可使用 RUN 端子来将 LTM4702 设置为关断模式。当输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,电源正常输出 (PG) 将变为低电平。当使用电源正常功能时,根据稳压器的输出电压设置 PGSET 电阻器 (R1) 的值。

LTM4702 数据手册提供了完整的运行和应用说明。必须将该数据手册与评估板演示手册配合阅读。

EVAL-LTM4702
LTM4702EY | 具有低噪声基准的 16V、8A 降压型 μModule 稳压器

参考电路

agilex7 alternative umodule
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative µModule) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative µModule)
Altera FPGA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4702的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览