LTC6560

推荐新设计使用

具有输出多路复用功能的单通道跨阻抗放大器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 220MHz –3dB 带宽,具有 2pF 输入电容
  • 单端输出
  • 74kΩ 互阻增益
  • 200MHz (2pF) 时输入电流噪声密度为 4.8pA/√Hz
  • 200MHz (2pF) 以上时集成输入电流噪声为 64nARMS
  • 线性输入范围 0µA 至 30µA
  • 过载电流 > ±400mA(峰值)
  • 快速过载恢复:1mA (10ns)
  • 快速输出多路复用:<50ns
  • 5V 单电源
  • 功耗为 90mW
  • 100Ω 负载时输出摆幅为 2VP-P
  • 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装
  • 输出多路复用器结合了多个 LTC6560 器件
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC6560
具有输出多路复用功能的单通道跨阻抗放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6560
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2803A

具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器的光学评估

产品详情

演示电路 2803A 采用具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器 (TIA)。LTC6560 具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6560 采用 5V 单电源工作,功耗仅为 90mW。利用 LTC6560 的输出多路复用器 (MUX),可将多个 LTC6560 器件组合为单个输出。LTC6560 的快速过载恢复功能使其十分适合 LIDAR 接收器。LTC6560 的单端输出在 100Ω 负载下的摆幅能达到 2VP-P。

LTC6560 采用紧凑的 3mm × 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,该封装具有裸露焊盘,以便于热管理和实现低电感。

DC2803A 采用一个对 400nm 至 1100nm 波长敏感的单通道 APD 传感器负责给 LTC6560 馈送信号,以提供电流至电压转换和放大功能。将该 APD 直流耦合至 TIA 以简化快速输出多路复用。DC2803A 用于演示 50Ω 系统中的时域测量。

eval board
DC2807A

具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器的电气评估

产品详情

演示电路 2807A 采用具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器 (TIA)。DC2807A 可接受电压脉冲并将其转换为用于 TIA 的电流。LTC6560 具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6560 采用 5V 单电源工作,功耗仅为 90mW。利用 LTC6560 的输出多路复用器,多个 LTC6560 器件可组合为单个输出。LTC6560 的快速过载恢复功能使其非常适合 LIDAR 接收器。LTC6560 的单端输出能在 100Ω 负载下摆动 2VP-P

LTC6560 内置在紧凑的 3mm × 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以利于热管理和实现低电感。

DC2803A
具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器的光学评估
DC2807A
具有输出多路复用功能的 LTC6560 单通道跨阻抗放大器的电气评估

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6560的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览