LTC3315A

推荐新设计使用

采用 2mm × 2mm LQFN 封装的双通道 5V、2A 同步降压型 DC/DC

产品模型
19
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每个具有2A输出电流的双通道输出
  • 高效率:19mΩ NMOS和75mΩ PMOS
  • 宽带宽、快速瞬态响应
  • 开关频率可同步至最高3MHz
  • VIN范围:2.25V至5.5V
  • VOUT范围:0.5V至VIN
  • VOUT精度:±1%
  • 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)
  • 峰值电流模式控制
  • 最小导通时间:25ns
  • 过载时安全地承受电感饱和
  • 关断电流:1.2µA
  • 精密400mV使能阈值
  • 内部软启动和补偿
  • 电源良好输出
  • 薄型、散热增强型12引脚2mm × 2mm × 0.74mm LQFN封装和16引脚1.64mm × 1.64mm × 0.5mm WLCSP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3315A
采用 2mm × 2mm LQFN 封装的双通道 5V、2A 同步降压型 DC/DC
LTC3315A Application Circuit LTC3315A Pin Configuration LTC3315A Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3315A
  • LTC3315B

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2747A

LTC3315A Demo Board | Dual 5V, 2A Synchronous Step-Down DC/DCs in 2mm × 2mm LQFN 

产品详情

Demonstration Circuit DC2747A features the LTC3315A dual 5V, 2A Synchronous Step-Down DC/DC regulators operating at 2.0MHz. One regulator provides a 1.2V output and the other provides 1.8V, both up to a 2A load. The LTC3315A supports adjustable output voltages from 0.5V to VIN, operating frequencies from 1MHz up to 3MHz. The LTC3315A is a compact, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. Fast minimum on-time of 25ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

The DC2747A operating mode may be selected as Burst Mode operation, Skip mode or Forced Continuous (FC) mode. Setting JP1 to the FC/SYNC position will allow the LTC3315A to sync to a clock frequency from 1MHz to 3MHz. The LTC3315A operates in Forced Continuous mode when syncing to an external clock.

The LTC3315A data sheet gives a complete description of the device, operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this demo. The LTC3315A is assembled in a 2mm × 2mm LQFN package with exposed pads for low thermal resistance. The PCB Considerations section in the data sheet.

The Efficiency vs Load graph shows the efficiency and the power loss of the circuit with a 3.3V input in Burst Mode operation.

eval board
DC3123A

LTC3315A | 具有1.2V和1.8V输出的3.3V VIN、双路2A、2MHz降压型稳压器,采用74mm2解决方案

产品详情

演示电路DC3123A内置双通道5V、2A同步降压型DC/DC稳压器LTC3315A,工作频率为2MHz。一个稳压器提供1.2V输出,另一个稳压器提供1.8V,两个器件均支持高达2A的负载。LTC3315A支持0.5 V至VIN的可调输出电压,工作频率为1 MHz至3 MHz。LTC3315A是一款紧凑型、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。凭借25 ns的快速最短接通时间,能够在高频率下实现高VIN到低VOUT的转换。

DC3123A的工作模式可以选择突发工作模式、跳跃模式或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3315A同步到1MHz至3MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3315A会在强制连续模式下工作。

LTC3315A数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3315A采用1.6mm× 1.6mm WLCSP封装。

效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。

DC2747A
LTC3315A Demo Board | Dual 5V, 2A Synchronous Step-Down DC/DCs in 2mm × 2mm LQFN 
DC2747A Image DC2747A Application Circuit DC2747A Performance Graph
DC3123A
LTC3315A | 具有1.2V和1.8V输出的3.3V VIN、双路2A、2MHz降压型稳压器,采用74mm2解决方案
DC3123A Evaluation Board DC3123A Evaluation Board - Top View DC3123A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3315a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览