2019 Elektra Award for Semiconductor Product of the Year

Analog Devices Power by Linear Product Group’s LTC3310S wins the 2019 Elektra Award for Semiconductor Product of the Year.

Elektra Awards 2019 Winners

LTC3310S
LTC3310S-1
LTC3310
LTC3310-1

推荐新设计使用

采用 3mm x 3mm LQFN 封装的 5V、10A 同步降压型 Silent Switcher 2

产品模型
45
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher®2架构:超低 EMI 辐射
  • 高效率:4.5mΩ NMOS16mΩ PMOS
  • 宽带宽、快速瞬态响应
  • 可在过载情况下安全地承受电感器饱和
  • VIN范围:2.25V5.5V
  • VOUT范围:0.5V VIN
  • VOUT精度:±1%
  • 峰值电流模式控制
  • 35ns 最短导通时间
  • 可编程频率至 5MHz
  • 关断电流:1µA
  • 精准的 400mV 使能门限
  • 具有电压跟踪功能的输出软启动
  • 电源良好输出
  • 芯片温度监控器
  • 可通过配置实现功率级并联
  • 散热增强型3mm × 3mm LQFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3310S
LTC3310S-1
LTC3310
LTC3310-1
采用 3mm x 3mm LQFN 封装的 5V、10A 同步降压型 Silent Switcher 2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3310
  • LTC3310-1
  • LTC3310S
  • LTC3310S-1

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3310
  • LTC3310-1
  • LTC3310S
  • LTC3310S-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC3043A

LTC3310-1演示板|3.3V至1.0V、10A、2MHz汽车用低EMI降压稳压器,采用2.11cm2解决方案

产品详情

演示电路3043A用于演示将10A、1V固定输出、同步降压型Silent Switcher®LTC3310-1用作2MHz、3.3V至1.0V、10A降压型稳压器时的工作情况。LTC3310-1的工作频率范围为500kHz到5MHz。LTC3310-1是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。LTC3310-1具有有源电压定位(AVP)功能,其中输出电压取决于负载电流。在轻载条件下,输出电压可调节到高于标称值。在满载条件下,输出电压可调节到低于标称值。直流负载经过调节,以改善瞬态性能,并降低输出电容要求。

DC3043A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3310-1通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为脉冲跳跃模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,可设置为强制连续模式。

DC3043A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。

LTC3310S/LTC3310-1数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与演示手册配合阅读。LTC3310-1采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

eval board
DC3021A

LTC3310S-1 | 3.3V至1.0V、10A、2MHz低EMI降压稳压器,采用2.11cm2决绝方案

产品详情

演示电路3021A显示了10A、1V固定输出、同步降压型Silent Switcher®2 LTC3310S-1作为2MHz、3.3V至1.0V、10A的降压型稳压器工作。LTC3310S-1的工作频率范围为500kHz到5MHz。LTC3310S-1是一款紧凑型、超低辐射、高效率且高速的同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至低点。LTC3310S-1具备有源电压定位 (AVP)功能,其中输出电压取决于负载电流。在轻载条件下,输出电压被调节到高于标称值。在满载条件下,输出电压被调节到低于标称值。直流负载调整经过了调节,以改善瞬态性能,并降低输出电容要求。

DC3021A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3310S-1通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可将模式设置为脉冲跳跃模式,而将MODE/SYNC引脚连接到GND,则可将模式设置为强制连续模式。

DC3021A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关该板的EMI性能,请参阅演示手册的“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。

LTC3310S/LTC3310S-1数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与DC3021A演示手册配合阅读。LTC3310S-1采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

eval board
DC3042A

LTC3310演示板 | 3.3 V至1.2 V、10 A、2 MHz汽车应用低EMI降压稳压器,采用1.17 cm2解决方案

产品详情

演示电路3042A内置LTC3310 10 A、低压同步降压型Silent Switcher®,作为2 MHz、2.25 V至5.5 V输入、1.2 V/10 A输出降压稳压器运行。LTC3310支持0.5 V至VIN的输出电压,工作频率为500 kHz至5 MHz。LTC3310是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。Silent Switcher技术优化了快速电流环路,可以更轻松地将EMI/EMC辐射降至低点。35ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

DC3042A设置为以2 MHz的开关频率在强制连续模式下运行,也可以配置为pulse-skipping模式和不同的开关频率。将RT连接至VIN,可将MODE/SYNC引脚设置为输入,并允许LTC3310与外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为强制连续模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,则可设置为pulse-skipping模式。效率与负载图显示了电路在强制连续工作模式下以及3.3 V输入时的效率和功率损耗。

DC3042A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。

LTC3310数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3310采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。

eval board
DC2629A

LTC3310S:采用 3mm x3mm LQFN 封装的 5V、10A 同步降压型 Silent Switcher

产品详情

演示电路 DC2629A 采用 LTC®3310S 10A、低电压、同步降压型 Silent Switcher® 2,后者起一个 2MHz 3.3V 至 1.2V 10A 降压稳压器的作用。LTC3310S 支持 0.5V 至 VIN 的输出电压,工作频率为 500kHz 至高达 5MHz。LTC3310S 是一款紧凑、超低发射、高效率和高速同步单片降压开关稳压器。集成的旁路电容器可优化快速电流环路,并能够通过降低布局敏感性更容易地实现 EMI/EMC 发射的最小化。凭借 35ns 的快速最短接通时间,能够在高频条件下实现高 VIN 至低 VOUT 转换。

DC2629A 设置为在强制连续模式下运行,开关频率为 2MHz,但是可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT 连接到 VIN,这把 MODE/SYNC 引脚设定为输入,并允许 LTC3310S 依靠一个外部时钟实现同步。将 MODE/SYNC 引脚连接到 VIN,可把模式设定为强制连续模式,而将 MODE/SYNC 引脚连接至 GND,则把模式设定为脉冲跳跃模式。效率与负载的关系曲线图显示了当采用 3.3V 输入并工作于强制连续模式时,该电路的效率和功率损耗。

DC2629A 还具有一个 EMI 滤波器,以降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。该演示板的 EMI 性能请参阅“EMI 测试结果” (EMI TEST RESULTS) 部分。EMI 性能曲线图中的红线表示针对传导和辐射发射测试的 CISPR25 Class 5 峰值限值。

LTC3310S 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与本演示配合阅读。LTC3310S 组装在 3mm x 3mm LQFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册中的“低 EMI PCB 布局” (Low EMI PCB Layout) 部分中提供了用于实现低 EMI 运行和较大热性能的布局建议。

eval board
DC2874A

LTC3310S演示板 | 采用 3x3 LQFN 封装的5V多相低压同步降压型 Silent Switcher 2

产品详情

演示电路DC2874A演示作为多相 2.0 MHz 3.3 V 至 1.2 V 降压稳压器运行的 LTC3310S 10 A低压同步降压型 Silent Switcher。DC2874A提供三种构建选项,分别提供两相 20 A、三相 30 A 或四相 40 A 输出解决方案。LTC3310S 支持 0.5 V 至 VIN 的可调输出电压,多相操作过程中的工作频率为 500 kHz 至 2.25 MHz。

DC2874A 在脉冲跳跃模式下工作,并允许从属相位在主相位开始跳跃脉冲之前先停止切换,从而实现更好的低电流效率。

DC2874A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。可通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI 性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。

效率与负载图显示了 2 相、3相和4相电路3.3 V输入时的电路效率。

LTC3310S 数据手册提供了完整的套件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3310S 组装在 3mm x 3mm LQFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。

DC3043A
LTC3310-1演示板|3.3V至1.0V、10A、2MHz汽车用低EMI降压稳压器,采用2.11cm2解决方案
DC3021A
LTC3310S-1 | 3.3V至1.0V、10A、2MHz低EMI降压稳压器,采用2.11cm2决绝方案
DC3042A
LTC3310演示板 | 3.3 V至1.2 V、10 A、2 MHz汽车应用低EMI降压稳压器,采用1.17 cm2解决方案
DC2629A
LTC3310S:采用 3mm x3mm LQFN 封装的 5V、10A 同步降压型 Silent Switcher
DC2874A
LTC3310S演示板 | 采用 3x3 LQFN 封装的5V多相低压同步降压型 Silent Switcher 2

最新评论

近期浏览