LT8357

推荐用于新设计

60V 2MHz、低IQ升压、SEPIC和反激式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 低 IQ Burst Mode® 操作:8μA
  • 2MHz 时,效率高达 95%
  • ±1.5% 内部 1V 基准电压源
  • 高效和进行了 EMI 优化的 5V 分离式栅极驱动器
  • 100kHz 至 2MHz 固定开关频率,并具有外部时钟同步
  • 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
  • 具有滞后的准确使能阈值
  • 可编程输出软启动和跟踪
  • 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装
LT8357
60V 2MHz、低IQ升压、SEPIC和反激式控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2937A

LT8357演示板 | 低IQ高功率升压转换器

产品详情

演示电路2937A采用LT8357作为360kHz低IQ、高功率升压转换器,通过10V至40V输入提供48V输出电压。该演示电路集成了展频(SSFM)功能以及用于高功率、高电压开关的分离栅极驱动器引脚。该转换器可以提供2A及更高的输出电流(参见演示手册中的图3)。处于关断模式时,该转换器具有极低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。选择此演示电路上的跳线时,通过跳脉冲和突发工作(Burst Mode®)模式可以实现低静态电流。

LT8357升压转换器IC具有3V至60V的输入范围,适合汽车、电信和工业应用。它还具有8µA的低静态电流,使其非常适合电池供电系统。它可以通过5V分离栅极驱动来驱动低端N通道功率MOSFET。该控制器提供100kHz至2MHz的可调及可同步工作频率范围。在轻载下可以选择跳脉冲或低纹波突发工作模式以提高效率。它还集成了许多常见特性,如软启动、输入欠压锁定保护、可调频率和时钟同步。PGOOD表示输出电压何时处于稳压状态。

LT8357采用散热增强型12引脚MSE塑料封装。LT8357数据手册提供完整的器件、引脚、特性、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2937A演示手册配合阅读。

eval board
EVAL-LT8357-AZ

LT8357 的最高性能、低 EMI 评估板

产品详情

评估电路 EVAL-LT8357-AZ 将 LT8357 用作 200kHz、低 EMI 和低 IQ 升压型控制器,在 4.5V 到 20V 输入范围内的输出为 24V。该评估电路采用展频(SSFM) 和 EMI 滤波器,以提供最佳的 EMI 性能。该板还包含占位符和轮廓,用于连接用于可选 EMI Shield 附件的夹子。该应用电路可以输出 2A 电流(参见用户指南中的图 4,最大输出电流与 VIN 曲线)。当处于关断状态时,转换器具有非常低的静态电流,非常适合汽车和其他电池供电应用。PULSE SKIP 和 BURST 模式可以通过跳线 JP1 来选择。每个用户可选选项都可在轻负载下实现低静态电流,并且还可以通过 JP1 与 SSFM 结合。

LT8357 升压型控制器 IC 在 3V 至 60V, 的输入范围内工作,适用于汽车、电信和工业应用。它具有 8μA 低静态电流,非常适合电池供电系统。它用 5V 分离栅极驱动器驱动低端 N 沟道功率 MOSFET。通过 SSFM 选项,该转换器可提供 100kHz 至 2MHz 的可调和同步操作。在轻载时,可选择 PULSE SKIP 或低纹波 BURST 模式,以提高效率。LT8357 具有软启动、输入欠压锁定、可调开关频率和时钟同步等流行特性。Power Good (PGOOD) 标志指示输出电压处于调节状态。

LT8357 采用耐热性能增强型 12 引脚塑料 MSE 封装。LT8357 数据手册提供了关于部件、引脚、特性、操作和应用信息的完整描述。必须结合 EVAL-LT8357-AZ 的用户指南,阅读本数据手册。

DC2937A
LT8357演示板 | 低IQ高功率升压转换器
EVAL-LT8357-AZ
LT8357 的最高性能、低 EMI 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8357的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览