LT8337
LT8337-1
推荐新设计使用
28V、5A 低 IQ 同步升压型 Silent Switcher,具有 PassThru
- 产品模型
- 8
产品详情
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 可选展频(SSFM)
- 集成 28 V、5 A 电源开关
- 宽输入电压范围:2.7V 至 28V
- 输出电压可编程高达 26V
- 低 VIN 引脚静态电流:
- 0.3μA 关断电流
- 4μA Burst Mode® 运行 (LT8337)
- PassThru™ 电流为 15μA (LT8337)
- 同步 MOSFET 的 100% 占空比容量
- 外部补偿:快速瞬态响应 (LT8337-1)
- 电源正常监视器 (LT8337)
- 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
- 轻载时的脉冲跳跃或突发模式操作
- 小型 16 引脚 (3 mm × 3 mm) LQFN 封装
LT8337/LT8337-1 是低 IQ 同步升压型 DC/DC 转换器。它具有 Silent Switcher 架构和可选的展频(SSFM),可较大程度降低 EMI 辐射,同时在高切换频率下提供高效率。
LT8337/LT8337-1 在 Burst Mode 操作中,具有宽输入/输出电压范围,以及低 VIN 引脚静态电流,而在 PassThru (VIN > VOUT) 操作中, 同步 MOSFET 的 100% 占空比能力,使之非常适合电池供电系统和通用升压型应用。
LT8337/LT8337-1 集成了 28 V,5 A 电源开关,以 300 kHz 至 3 MHz 之间的可编程固定开关频率工作,并且与外部时钟同步。LT8337/LT8337-1 具有输出软启动和输出过压锁定功能。
LT8337-1 可通过 VC 引脚进行外部补偿,以实现快速瞬态响应。LT8337 通过 PG 引脚提供输出功率良好标志。
应用
- 电池供电系统
- 通用升压型转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8337EV#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337EV#TRPBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337EV-1#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337EV-1#TRPBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337JV#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337JV#TRPBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337JV-1#PBF | 16-Lead LQFN Package | ||
LT8337JV-1#TRPBF | 16-Lead LQFN Package |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT8337-1 - 28V, 5A Low IQ Synchronous Step-Up Silent Switcher with PassThru and Vc Pin. Input: 2.7V to 28V, Output: 12V @ 1.33A, Fsw = 2MHz
- LT8337 - 28V, 5A Low IQ Synchronous Step-Up Silent Switcher with PassThru. Input: 2.7V to 28V, Output: 12V @ 1.33A, Fsw = 2MHz.
- LT8337 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8337
- LT8337-1
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8337的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论