HMC8038

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC8038
推荐新设计使用高隔离度、硅SPDT、非反射开关,0.1 GHz至6.0 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 非反射式50 Ω设计
- 高隔离度: 60 dB(典型值)
- 低插入损耗: 0.8 dB(典型值)
- 高功率处理
34 dBm(通过路径)
29 dBm(端接路径) - 高线性度
0.1 dB压缩(P0.1dB): 35 dBm(典型值)
输入三阶交调截点(IP3): 60 dBm(典型值)
- ESD额定值
4 kV人体模型(HBM),3A类
1.25 kV充电器模型(CDM) - 单正电源
3.3 V至5 V
1.8 V兼容控制 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
HMC8038是一款高隔离度、非反射式、0.1 GHz至6.0 GH、单刀双掷(SPDT)开关芯片,采用无引脚、表贴封装。 该开关非常适合蜂窝基础设施应用,可实现高达4.0 GHz的62 dB隔离、高达4.0 GHz的0.8 dB低插入损耗和60 dBm输入三阶交调截点。 拥有高达6.0 GHz的出色功率处理能力,并提供针对35 dBm的0.1 dB压缩点(P0.1dB)的输入功率(VDD = 5 V)。 片内电路在极低直流下采用3.3 V至5 V的单正电源电压,以及0 V至1.8 V/3.3 V/5.0 V的单正电压控制。 使能输入(EN)设为逻辑高电平将该开关置于全部关断状态,其中RFC为反射式。
HMC8038的所有器件引脚均提供ESD保护,包括RF接口,并可承受4 kV HMB和1.25 kV CDM。 HMC8038分别提供150 ns和170 ns的快速开关和RF建立时间性能。 该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。
应用
- 蜂窝/4G基础设施
- 无线基础设施
- 汽车远程信息系统
- 移动无线电
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8038LP4CE | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.9mm w/ EP) | ||
HMC8038LP4CETR | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.9mm w/ EP) | ||
HMC8038WLP4CE | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC8038WLP4CETR | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc8038的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论