ADuM5028

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADuM5028
推荐用于新设计低辐射隔离式DC/DC转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 集成isoPower 的隔离式DC/DC转换器
- ADuM5020输出电流:100 mA
- ADuM5028输出电流:60 mA
- 满足全负载条件下2层PCB的CISPR22 B类辐射限制要求
- 16引脚SOIC_W封装,最小爬电距离为7.8 mm
- 8引脚SOIC_IC封装,最小爬电距离为8.3 mm
- 工作温度高达:125°C(最大值)
- 安全和法规认证
- UL认证(申请中)
- 1分钟3000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A(申请中)
- VDE合格证书(申请中)
- VDE V 0884-10
- VIORM = 565 V peak
- CQC认证符合GB4943.1-2011(待定)
ADuM5028是一款集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,能够提供在全负载下低于有关带铁氧体的2层PCB的CISPR22 B类限制的稳压隔离电源。
ADuM5028在300 mW应用中无需设计和构建隔离式DC/DC转换器。iCoupler芯片级变压器技术用于DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、隔离解决方案。
ADuM5028隔离式DC/DC转换器提供节省空间的8引脚宽体SOIC封装。
应用
- RS-485/RS-422/CAN 收发器电源
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
思想领导力 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM5028-3BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM5028-3BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM5028-5BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM5028-5BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5028的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论