eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADXL356

推荐用于新设计

低噪声、低漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • • 密封封装提供出色长期稳定性
  • 0 g失调与温度的关系(所有轴):0.75 mg/°C(最大值)
  • • 超低噪声频谱密度(所有轴):75 μg/√Hz
  • • 低功耗VSUPPLY(LDO稳压器使能)
    • o 测量模式:150 μA
    • o 待机模式:21 μA
  • • 用户可调模拟输出带宽
  • • 集成温度传感器
  • • 电压范围选项
    • o 集成内部稳压器的VSUPPLY:2.25 V至3.6 V
    • o 内部LDO稳压器旁路的V1P8ANA、V1P8DIG:1.8 V(典型值,±10%)
  • • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • • 14引脚、6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm、LCC封装
ADXL356-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADXL356-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/18610 DSCC图纸号
  • ADXL356
    低噪声、低漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    eval board
    EVAL-ADXL35X

    ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357分线板

    特性和优点

    • 2组带有间距的过孔,用于安装6引脚接头
    • 可轻松连接到原型制作板或PCB
    • 小尺寸和板刚度对所监控的系统和加速测量影响极小

    产品详情

    EVAL-ADXL35x-Z均为简单的评估板,允许对ADI公司全新系列低功耗、低噪声、低漂移3轴MEMS加速度计进行快速性能评估。该系列由模拟和数字输出器件组成,支持各种满量程范围(FSR)。型号说明在以下订购指南中列出。由于小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此这些评估板适用于在现有系统中评估ADXL35x加速度计系列。

    EVAL-ADXL35X
    ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357分线板

    最新评论