在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADPA9002
推荐新设计使用GaAs pHEMT MMIC 单一正电源直流至 10 GHz 功率放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- OP1dB:29 dBm(典型值)
- 增益:高达 15 dB(典型值)
- OIP3:高达 43 dBm(典型值)
- 385 mA 时自偏置电压 VDD = 12 V(典型值),VGG1 上提供可选偏压控制以进行 IDQ 调整
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
ADPA9002 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 功率放大器,工作频率范围为直流至 10 GHz。该放大器可以提供 15 dB 的增益、42 dBm 的 OIP3 和 31.5 dBm 的饱和输出功率 (PSAT),只需要 12 V 的工作电压和 385 mA 的工作电流。ADPA9002 在正常工作时自偏置,并具有可选偏置控制以进行电源静态电流 (IDQ) 调整。该放大器适用于军用和航空航天以及测试设备应用。ADPA9002 还具有内部匹配至 50 Ω 的输入和输出,采用符合 RoHS 指令的 5 mm × 5 mm LFCSP 预制腔体封装,与大批量表面贴装技术 (SMT) 组装设备兼容。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RFOUT/VDD)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 VDD(当仅与该功能相关时)。
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPA9002ACGZN | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADPA9002ACGZN-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
ADPA9002ACGZN | 量产 | |
ADPA9002ACGZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adpa9002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论