ADPA1122
推荐新设计使用43dBm、20W、GaN 功率放大器,8.2GHz 至 11.8GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内部匹配和交流耦合 20W GaN 功率放大器
- 集成式温度补偿 RF 功率检波器
- PIN = 22 dBm 时的 POUT:9.6GHz 至 11GHz 时为 43.5dBm(典型值)
- 小信号增益:9.6GHz 至 11GHz 时为 31dB(典型值)
- PIN = 22dBm 时的功率增益:8.2GHz 至 11GHz 时为 21.5dB(典型值)
- PAE:9.6GHz 至 11GHz 时为 46%(典型值)
- 电源电压:占空比为 10% 时,200mA 下为 28V
- 18 端子、7mm × 7mm LCC_HS 封装
ADPA1122 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,在 8.2GHz 至 11.8Ghz 频率范围内,可提供 43dBm (20W) 功率和高于 43% 的功率附加效率 (PAE)。ADPA1122 在 9.6GHz 至 11GHz 范围内提供 ±0.5 dB 的增益平坦度。
ADPA1122 针对脉冲应用进行了优化,例如军事、航海和气象雷达。
ADPA1122 采用带散热器 [LCC_HS] 的 18 引脚、7mm × 7mm、陶瓷无铅芯片载体封装,具有低热阻,与表贴制造技术兼容。
应用
- 气象雷达
- 船用雷达
- 军用雷达
参考资料
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPA1122AEHZ | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) | ||
ADPA1122AEHZ-R7 | 18-Lead LCC (7mm x 7mm x 1.32mm w/EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA1122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论