ADPA1107

推荐新设计使用

45.0 dBm (35 W)、4.8 GHz to 6.0 GHz、GaN 功率放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PIN = 27.0 dBm 时的 POUT:5.4 GHz 到 6.0 GHz 时为 45.0 dBm(典型值)
  • 小信号增益:4.8 GHz 到 5.4 GHz 范围内为 30.5 dB(典型值)
  • 频率范围:4.8 GHz 至 6.0 GHz
  • PIN = 27.0 dBm 时的 PAE :5.4 GHz 到 6.0 GHz 范围内为 56.5%(典型值)
  • VDD:占空比为 10% 时,在 IDQ = 350 mA 时为 28 V
  • 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
ADPA1107
45.0 dBm (35 W)、4.8 GHz to 6.0 GHz、GaN 功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADPA1107

评估 ADPA1107 45 dBm(35 W)、氮化镓功率放大器、4.8 GHz 至 6.0 GHz

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型、2.92 mm (K) 插孔 RF 连接器
  • 直通校准路径
  • 漏极或栅极脉冲能力

产品详情

ADPA1107-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1107-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm (K) 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADPA1107-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为了校准板的回溯损耗,J6 和 J5 连接器之间具有直通校准路径。J6 和 J5 必须安装 2.92 mm (K) 母头同轴连接器,才能使用该直通校准路径。

接地、电源、栅极控制和检波器输出电压通过 ADPA1107-EVALZ 上的两个测试点(TP1 和 TP2)和两个 24 引脚接头(J3 和 J4)提供。表 1 列出了这四个接头的引脚排列。

ADPA1107-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA1107-EVALZ 随附一个漏极脉冲板(脉冲板),可将其插入ADPA1107-EVALZ 接头,并可配置来控制 ADPA1107 的偏置;此配置是通过提供负栅极电压以及连接或断开 ADPA1107-EVALZ 的漏极电压的控制信号来实现。ADPA1107-EVALZ 也可以在栅极脉冲模式下单独运行,在这种模式下,负脉冲施加到 ADPA1107 的 VGG1 引脚。

有关 ADPA1107 的完整详细信息,请参阅 ADPA1107 数据手册,在使用 ADPA1107-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADPA1107
评估 ADPA1107 45 dBm(35 W)、氮化镓功率放大器、4.8 GHz 至 6.0 GHz

最新评论

近期浏览