ADPA1106
推荐用于新设计46 dBm (40 W)、2.7 GHz至3.5 GHz GaN功率放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 频率范围:2.7 GHz 至 3.5 GHz
- POUT:dBm 典型值IN = 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
- 功率增益:25分贝典型与IN = 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
- 小信号增益:2.7 GHz 到 3.1 GHz 范围内为 34.5 dB(典型值)
- PAE:56% 典型的 PIN= 21 dBm 在 2.7 GHz 至 3.1 GHz
- 电源电压:VDD = 50 V 在我DQ= 300 mA,占空比为 10%
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP_CAV 封装
ADPA1106是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在2.7 GHz至3.1 GHz的带宽内,可提供46 dBm (40 W)和56%的典型功率附加效率(PAE)。ADPA1106在2.7 GHz至3.1 GHz频率范围内具有±0.15 dB的增益平坦度。
ADPA1106非常适合脉冲应用,例如航海、气象和军用雷达。
ADPA1106采用带预制空腔的32引脚、引线架构芯片级封装(LFCSP_CAV),额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
视频 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPA1106ACGZN | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADPA1106ACGZN-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA1106的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论