ADPA1105

推荐用于新设计

46 dBm (40 W)、0.9 GHz至1.6 GHz GaN功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PIN的输出功率 = 19 dBm:46 dBm(典型值)
  • 小信号增益:34.5 dB(典型值,0.9 GHz至1.4 GHz时)
  • PIN的功率增益 = 19 dBm:27 dB(典型值)
  • 带宽:0.9 GHz至1.6 GHz
  • PIN的PAE = 19 dBm:60%(典型值),0.9 GHz至1.4 GHz时
  • 电源电压:VDD = 50 V(400 mA,10%占空比)
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFSCP_CAV封装
ADPA1105
46 dBm (40 W)、0.9 GHz至1.6 GHz GaN功率放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADPA1105

评估 ADPA1105 46 dBm(40 W)、0.9 GHz 至 1.6 GHz GaN 功率放大器

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型、SMA 插孔 RF 连接器
  • 直通校准路径
  • 漏极或栅极脉冲能力

产品详情

ADPA1105-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。

或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1105-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口都接入超小型 A 版本 (SMA) 母头同轴连接器,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADPA1105-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为了校准板的回溯损耗,J6 和 J5 连接器之间具有直通校准路径。J6 和 J5 必须安装 SMA RF 连接器,才能使用直通校准路径。

通过 ADPA1105-EVALZ 上的两个 4 引脚接头(P1 和 P2)和两个 24 引脚插头(P3 和 P4)提供接地、电源、栅极控制和检波器输出电压。数据手册的表 1 列出了这四个接头的引脚排列。

ADPA1105-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA1105-EVALZ 随附一个漏极脉冲板(脉冲板),可将其插入ADPA1105-EVALZ 接头,并可配置来控制 ADPA1105 的偏置;此配置是通过提供负栅极电压以及连接或断开 ADPA1105-EVALZ 的漏极电压的控制信号来实现。ADPA1105-EVALZ 还可以在门控脉冲模式下单独工作,在该模式下,将对 ADPA1105 VGG1 和 VGG2 引脚施加负脉冲。

有关 ADPA1105 的完整详细信息,请参阅 ADPA1105 数据手册,在使用 ADPA1105-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADPA1105
评估 ADPA1105 46 dBm(40 W)、0.9 GHz 至 1.6 GHz GaN 功率放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPA1105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览