在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADP5014
推荐新设计使用集成四通道低噪声降压稳压器的电源解决方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压范围:2.75 V至6.0 V
- 可编程输出电压范围:0.5 V至0.9 × PVINx
- 低输出噪声:~25 μV rms(VOUT ≤ VREF时)
- 输出精度:±1.0%(整个温度范围内)
- 可调开关频率范围:500 kHz至2.5 MHz
- 功率调节
- 通道1和通道2:可编程2 A/4 A同步降压稳压器,或单通道8 A输出(并联使用)
- 通道3和通道4:可编程1 A/2 A同步降压稳压器,或单通道4 A输出(并联使用)
- 灵活的并行操作
- 精密使能,0.6 V阈值
- 用于上电和关断时序的手动或序列模式
- 可选FPWM或PSM工作模式
- 精密欠压比较器
- 频率同步输入或输出
- 有源输出放电开关
- 可选通道通过工厂熔断器提供电源良好指示
- UVLO、OVP、OCP和TSD保护
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
- 结温范围:-40°C至+125°C
ADP5014在一个40引脚LFCSP封装中集成四个高性能、低噪声降压稳压器。依赖其低输出噪声性能(~25 μV rms,VOUT ≤ VREF时),低噪声降压稳压器可为噪声敏感型信号链产品上电。
ADP5014中的所有通道均集成高端和低端功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。通道1和通道2同时提供2 A或4 A的可编程输出电流。以并联配置方式组合通道1和通道2可提供高达8 A的单路输出电流。
通道3和通道4同时提供1 A和2 A的可编程输出电流。以并联配置方式组合通道3和通道4可提供高达4 A的单路输出电流。
ADP5014具有两种使能模式。手动模式具有四个独立精密使能引脚,可手动使能各调节器。或者,序列模式具有一个分组的精密使能信号,在各供电轨上集成可编程上电和关断延迟定时器,可满足特定的供电轨时序要求。
ADP5014的开关频率可编程或同步至500 kHz至2.5 MHz的外部时钟。
ADP5014提供其它主要特性,如可选强制脉冲宽度调制(FPWM)/省电模式(PSM)、欠压输出(UVO)、有源输出放电和电源良好指示。其它安全特性包括输入欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
应用
- RF收发器、高速模数转换器(ADC)/数模转换器(DAC)、混合信号ASIC
- 现场可编程门阵列(FPGA)和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5014ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5014
ADP5014 Buck Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp5014的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论