ADN4652
ADN4652
量产5 kV/3.75 kV rms、600 Mbps双通道LVDS隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 5 kV rms LVDS隔离器
- 符合TIA/EIA-644-A LVDS标准
- 多种双通道配置
- 最高600 Mbps开关速率,具有低抖动
- 传播延迟:4.5 ns(最大值)
- 151 ps最大峰峰值抖动(600 Mbps)
- 最大脉冲偏斜:100 ps
- 不同器件通道间偏斜:最大600 ps
- 2.5 V或3.3 V电源
- -75 dBc电源纹波抑制和毛刺抑制
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD跨越隔离保护
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 具有600Mbps PRBS或300 MHz时钟,符合EN55022 B类辐射标准
- 安全和法规认证(RW-20封装)
- UL(申请中)1分钟5000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知#5A(申请中)符合VDE标准证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 424 V 峰值
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN4652是一款信号隔离式、低压差分信号(LVDS)缓冲器,数据速率高达600 Mbps,并且具有极低的抖动。
该器件集成 iCoupler技术,增强了高速工作性能,可提供符合TIA/EIA-644-A标准的LVDS驱动器和接收器电气隔离。从而实现LVDS信号链的直接隔离。
该器件集成 iCoupler技术,增强了高速工作性能,可提供符合TIA/EIA-644-A标准的LVDS驱动器和接收器电气隔离。从而实现LVDS信号链的直接隔离。
LVDS和隔离电路采用2.5V电源,提供高速工作和低抖动。集成片上LDO采用外部3.3V电源可以提供需要的2.5V电源。额定温度范围为宽工业温度范围,采用20引脚宽体SOIC封装,具有5kV rms隔离。
应用
- 模拟前端(AFE)隔离
- 数据平面隔离
- 隔离高速时钟和数据链路
- 针对LVDS提供隔离SPI
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4652BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADN4652BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADN4652BRWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
ADN4652BRWZ-RL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 31, 2016 - 16_0163 ADN4650/ADN4651/ADN4652 SOIC Metal Edit and Data Sheet Correction |
||
ADN4652BRWZ | 量产 | |
ADN4652BRWZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADN4656 | 推荐新设计使用 | 5 kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器(第一通道反向) |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4652的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论