官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADF5356
推荐新设计使用集成 VCO 的微波宽带合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
-
RF 输出频率范围:53.125 MHz 至 13,600 MHz
- 本底噪声整数通道:−227 dBc/Hz
- 本底噪声小数通道:−225 dBc/Hz
- 集成 RMS 抖动(1 kHz 至 20 MHz):6 GHz 输出时为 97 fs
- 小数 N 分频合成器和整数 N 分频合成器
- 与 ADF5355 引脚兼容
- 高分辨率 52 位模数
- 相位频率检测器 (PFD) 工作频率达 125 MHz
- 基准输入频率达 600 MHz
- 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频
- 低相位噪声,压控振荡器 (VCO)
- 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
- 模拟和数字电源:3.3 V
- 电荷泵和 VCO 电源:5.0 V(典型值)
- 逻辑兼容性:1.8 V
- 可编程输出功率水平
- RF 输出静音功能
- ADIsimPLL 设计工具支持
ADF5356 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。该宽带微波 VCO 设计允许在一个射频 (RF) 输出端在 6.8 GHz 至 13.6 GHz 的频率范围内工作。另一个频率输出端的一系列分频器允许在 53.125 MHz 至 6800 MHz 的频率范围内工作。
ADF5356 具有一个集成 VCO,其基本输出频率范围为 3400 MHz 至 6800 MHz。此外,VCO 频率可通过与 1、2、4、8、16、32 或 64 个电路相连而进行分频,因此用户可以产生低至 53.125 MHz 的 RF 输出频率。对于需要隔离的应用,可以将 RF 输出级静音。静音功能可通过引脚控制,也可通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF5356 工作时,模拟和数字电源的电压范围为 3.15 V 至 3.45 V,电荷泵和 VCO 电源的电压范围为 4.75 V 至 5.25 V。ADF5356 还包含硬件和软件关断模式。
应用
- 无线基础设施(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS)
- 点对点和单点对多点微波链路
- 卫星和甚小孔径终端 (VSAT)
- 测试设备和仪器仪表
- 时钟产生
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
视频 5
器件驱动器 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF5356BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5356BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0187 ADF5356 Datasheet Update |
||
ADF5356BCPZ | 量产 | |
ADF5356BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adf5356的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论