ADF4401A

推荐新设计使用

转换环路、PLL、VCO 模块

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF 输出频率范围:62.5 MHz 至 8000 MHz
  • 8 GHz 输出时,RMS 抖动为 9 fs
  • 6 GHz RF 输出时,输出功率为 17 dBm IF
  • 90 dBc LO_IN 至 RF 输出
  • 90 dBc 无杂散动态范围
  • 低相位噪声、压控振荡器
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 3.3 V 模拟、数字和混频器电源
  • 5 V 放大器和 VCO 电源
  • RF 输出静音功能
  • 18.00 mm × 18.00 mm、80 端子 LGA_CAV
  • ADIsimPLL 设计工具中提供支持
ADF4401A
转换环路、PLL、VCO 模块
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT6200 量产 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列
鉴频鉴相器 1
HMC3716 量产

HBT数字鉴频鉴相器10 - 1300 MHz


双电源模拟开关和多路复用器 2
ADG1608 量产 4.5 Ω RON、8通道、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V多路复用器
ADG1609 量产 4.5 Ω RON、4通道、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADF4401A

Evaluating the ADF4401A Translation Loop, PLL, VCO Module

特性和优点

  • Evaluation board including the ADF4401A SiP with integrated VCO, loop filter (5 MHz), phase frequency detector, USB interface, and voltage regulators
  • PC software for control of SiP functions
  • Externally powered by 6 V

产品详情

The EV-ADF4401ASD2Z evaluates the performance of the ADF4401A system in package (SiP) for offset phase-locked loops (PLLs). Figure 1 shows the evaluation board photograph. The EV-ADF4401ASD2Z contains the ADF4401A integrated SiP, phase frequency detector (PFD), active loop filter, power supply connectors, and Subminiature Version A (SMA) connectors.

The EV-ADF4401ASD2Z requires an EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) system demonstration platform (SDP), which allows software programming of the EV-ADF4401ASD2Z.

For full details on the ADF4401A, see the ADF4401A data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the EV-ADF4401ASD2Z.

EVAL-ADF4401A
Evaluating the ADF4401A Translation Loop, PLL, VCO Module

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4401A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览