Quantic X-Microwave

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC3716

量产

HBT数字鉴频鉴相器10 - 1300 MHz


产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低SSB相位噪底:-153dBc/Hz(10kHz偏置时,100MHz)
  • 集成输出电阻
  • 改善输入灵敏度
  • 锁定检测和反相功能
  • 24引脚4 x 4mm SMT封装

HMC3716

HBT数字鉴频鉴相器10 - 1300 MHz


提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
ADA4084-1 推荐用于新设计 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
ADA4625-1 推荐用于新设计 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT6200 量产 165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC3716

HMC3716 评估板

产品详情

应用所用的电路板应采用RF电路设计技术。信号线应具有50 Ω阻抗,而封装接地引脚和背面接地焊盘应 直接连接到接地层,类似数据手册第10页图中所示。应利用足够数量的过孔来连接上下接地层。


EVAL-HMC3716
HMC3716 评估板

最新评论

近期浏览