官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADF41513
推荐新设计使用26.5 GHz 整数 N/小数 N PLL 频率合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1 GHz 至 26.5 GHz 带宽
- 超低噪声 PLL
- 整数 N:−234 dBc/Hz,小数N:−231 dBc/Hz
- 最大高 PFD 频率
- 整数 N:250 MHz,小数N:125 MHz
- 25 位固定/49 位可变小数模数
- 单端参考输入
- 3.3 V 电源,3.3 V 电荷泵
- 集成 1.8 V 逻辑能力
- 相位再同步
- 可编程电荷泵电流:16× 范围
- 数字锁定检测
- 3 线串行接口,具有寄存器回读选项
- 硬件和软件关断模式
ADF41513 是一款超低噪声频率合成器,可用于在无线接收器和变送器的升频转换和降频转换部分实施高达 26.5 GHz 的本地振荡器 (LO)。
ADF41513 的设计基于高性能硅锗 (SiGe) 双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可实现 −234 dBc/Hz 的归一化相位本底噪声。相位频率检波器 (PFD) 的工作频率高达 250 MHz(整数 N 模式)/125 MHz(小数 N 模式),可实现更高的相位噪声和杂散性能。使用 49 位分值时,可变模数 Δ-Σ 调制器可以实现极精细的分辨率。ADF41513 可用作整数 N 锁相环 (PLL) 或小数 N PLL,可使用固定模数以实现亚赫兹频率分辨率或使用可变模数以实现亚赫兹精确频率分辨率。
频率合成器与外部环路滤波器和压控振荡器 (VCO) 配合使用可实现完整的 PLL。26.5 GHz 带宽意味着不再需要倍频器或分频器级,从而简化了系统架构并降低了成本。ADF41513 采用紧凑式 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装。
应用
- 测试设备和仪器仪表
- 无线基础设施
- 微波点对点和多点无线电
- VSAT 无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF41513BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF41513BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adf41513的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论