AD9207

推荐新设计使用

12位、6 GSPS、JESD204B/JESD204C双通道ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 灵活的可重新配置通用平台设计
    • 每通道支持单、双和四频段
    • 数据路径和 DSP 模块可完全绕过
    • 具有多芯片同步功能的片内 PLL
    • 片外 PLL 的外部 RFCLK 输入选项
  • 支持高达 12 GHz 的时钟输入频率
    • 最大 ADC 采样率高达 6 GSPS
    • 可用的模拟带宽高达 8 GHz
  • 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 6 GSPS
  • 噪声密度:−153 dBFS/Hz
  • 6 GSPS,输入为 2.7 GHz 时,ADC AC 性能为 −1 dBFS
    • 满量程正弦波输入电压:1.475 V p-p
    • 噪声指数:25.3 dB
    • HD2:−70 dBFS
    • HD3:−68 dBFS
    • 最差的其他情况(HD2 和 HD3 除外):−84 dBFS
  • 多种数字特性
    • 可选采样滤波器
    • 可配置 DDC
      • 8 个细调复数 DDC 和 4 个粗调复数 DDC
      • 每个 DUC/DDC 48 位
      • 可选择旁路细调和粗调 DDC
    • 可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,用于接收均衡
  • 支持通过 GPIOx 引脚加载的 4 种不同的配置文件设置
  • 每个数据路径的可编程延迟
    • 接收 AGC 支持
      • 用于快速 AGC 控制,具有低延迟的快速检测
    • 用于缓慢 AGC 控制的信号监控器
    • 专用 AGC 支持引脚
  • 辅助特性
    • 快速跳频
    • 具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
    • 片内温度监控单元
    • 灵活的 GPIOx 引脚
  • SERDES JESD204B/JESD204C 接口,16 个通道,速率高达 24.75 Gbps
    • 8 通道 JESD204B/JESD204C 变送器 (JTx)
    • JESD204B 与最大 15.5 Gbps 的通道速率兼容
    • JESD204C 与最大 24.75 Gbps 的通道速率兼容
    • 支持实数或复数数字数据(8、12、16 或
      24 位)
AD9207
12位、6 GSPS、JESD204B/JESD204C双通道ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM8053 推荐新设计使用 40VIN、3.5A/6A 降压型超低噪声开关稳压器 μModule 稳压器
超低噪声稳压器 1
LTM8063 推荐新设计使用 40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
多个输出降压调节器 3
LTM4633 推荐新设计使用 三输出 10A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 2

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

MxFE JESD204 Mode Selector Tool

The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

热模型 1

High Speed Converter Toolbox for MATLAB

打开工具

AD9207/AD9209 AMI Model

打开工具

评估套件

eval board
AD9082-FMCA-EBZ

AD9082 评估板

特性和优点

  • AD9082 的全功能评估板
  • 使用 ACE 软件进行控制的 PC 软件
  • HMC7044 的板载时钟用于管理套件和 FPGA 时钟
  • 选择切换到外部直接时钟

产品详情

AD9082-FMCA-EBZ 评估板包括以各种模式和配置操作 AD9082 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。AD9082-FMCA-EBZ 评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,并通过 ACE 软件进行评估。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。

ACE 软件允许用户以各种模式设置 AD9081 或 AD9082,并捕获模数转换器(ADC)数据进行分析。PGDownloaderLite 软件生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。有关更多详细信息,请参阅 AD9081 和 AD9082 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
ADS9-V2EBZ

ADS9-V2EBZ 评估板

特性和优点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • 一 (1) 个 FMC+ 连接器。
  • (20) 个 28 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持
  • HMC DRAM
  • 简单 USB 3.0 端口接口。
  • 随附两张微型 SD 卡,“TRX”用于 ADRV9026 评估板,“HSX”用于 MxFE™ 评估板。

产品详情

当连接到指定的 ADI 公司高速转换器评估板时,ADS9-V2EBZ 可作为数据采集/发射板。ADS9-V2EBZ 上的 FPGA 旨在支持较高速度的 JESD204B/C 数据转换器,可用作高速 ADC 的数据接收器,也可用作高速 DAC 的发射器。

AD9082-FMCA-EBZ
AD9082 评估板
ADS9-V2EBZ
ADS9-V2EBZ 评估板

最新评论

近期浏览