AD9084
推荐新设计使用Apollo MxFE 四路 16 位 28GSPS 射频 DAC 和四路 12 位 20 GSPS 射频 ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 可重构混合信号平台设计
- 4 个 16 位 RF DAC 和 4 个 12 位 RF ADC (4T4R)
- 可用射频模拟带宽达 18GHz
- 低延迟快速检测,实现快速 AGC 控制
- 用于慢速 AGC 控制的信号监视器
- 功率放大器下游保护电路
- 最大 DAC/ADC 采样率高达 28GSPS/20GSPS
- 多种数字特性
- 每通道最大瞬时带宽 10GHz(2T2R)
- 全 ADC 和 DAC 采样率可编程 FIR 滤波器
- 可配置精细和粗略的 DDC 和 DUC
- 使用配置文件进行快速跳频
- 通过 SPI、HSCI 或 GPIO 进行动态配置
- 可编程分数化数据率重采样器(1× 至 2×)
- JESD204B 和 JESD204C:16Gbps 和 28.21Gbps
- 片上温度监控单元
- 封装:24mm × 26mm,899 球 BGA,间距 0.8mm
Apollo 混合信号前端 (MxFE®) 是一款高度集成的设备,具有 16 位、28GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 核心,以及 12 位、20GSPS 最大采样率、RF 模数转换器 (ADC) 核心。AD9084 支持四个发射通道和四个接收通道。AD9084 非常适合需要宽带 ADC 和 DAC 来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有 48 通道、28.21Gbps JESD204C 或 16Gbps JESD204B 数据收发器端口、片上时钟乘法器以及针对宽带或多频段、直接面向 RF 应用的数字信号处理 (DSP) 功能。AD9084 还具有旁路模式,允许 ADC 和/或 DAC 内核的全部带宽能力绕过 DSP 数据路径。全带宽, DAC 内核在 20GSPS 时具有最大带宽。该设备还具有针对相控阵雷达系统的跳频模式。
AD9084 采用 24mm × 26mm、899 球 BGA_ED 封装。
应用
- 雷达和相控阵系统
- 导引头前端
- 战术防御无线电基础设施
- 电子战和信号情报
- 无线通信基础设施
- 无线通信测试(5G 毫米波、5G C 波段、回程)
感谢您对 Apollo MxFE™ 和我们即将发布的 AD9084/AD9088 产品的关注!现在订阅 ,掌握阿波罗最新资讯!
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 19
视频 9
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9084BBPZ-MX-DF-SW1 | BGA THERM ENH W/ HEATSINK | ||
AD9084BBPZ-MX-DF-SW3 | BGA THERM ENH W/ HEATSINK | ||
AD9084BBPZ-MX-DF-SW5 | BGA THERM ENH W/ HEATSINK |
这是最新版本的数据手册
软件资源
API Device Drivers 1
Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.
To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed Data Converters” and choose the desired API product package. In addition, there are two SW packages available specifically for Apollo MxFE™. There is a PyApp/ACE evaluation package and there are FPGA bin files supporting various use cases. You will receive an email notification once the software is provided to you.
器件驱动器 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
µModule降压稳压器 2 | ||
LTM4702 | 推荐新设计使用 | 16VIN 8A 超低噪声 Silent Switcher μModule 稳压器 |
LTM8074 | 推荐新设计使用 | 40VIN 1.2A Silent Switcher µModule 稳压器 |
超低噪声稳压器 1 | ||
LT8627SP | 推荐新设计使用 | 具有超低噪声的18V/16A降压型Silent Switcher 3 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3094 | 推荐新设计使用 | −20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器 |
集成VCO的锁相环 1 | ||
ADF4382A | 推荐新设计使用 | 适用于高性能转换器时钟应用的 2.87GHz 至 21GHz 小数 N PLL/VCO |
时钟同步 1 | ||
ADF4030 | 推荐新设计使用 | 10-Channel Precision Synchronizer |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2977 | 推荐新设计使用 | 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器 |
数字控制VGA 2 | ||
ADL6331 | 推荐新设计使用 | 0.38 GHz 至 12 GHz TxVGA |
ADL6332 | 推荐新设计使用 | 0.38 GHz to 15 GHz RxVGA |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4382 | 推荐新设计使用 | 集成 VCO 的微波宽带频率合成器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LTM4709 | 推荐新设计使用 | 具有可配置输出阵列的三通道3A、超低噪声、高PSRR、超快速μModule线性稳压器 |
工具及仿真模型
折频工具
该工具展示了输入信号及其谐波通过ADC实现数字化时的混叠效应。用户可选择单音或调制载波输入信号,并观察多达10个奈奎斯特区域内的混叠效应。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具Clock & Timing Tools
Analog Devices provides design tools that work with our product portfolio to help engineers build critical clock and timing IC solutions for wired and wireless networks.
打开工具Coherent Sampling Calculator
Calculate coherent sampling frequency and coherent input frequency
打开工具Data Conversion Calculator
Calculate ENOB, SNR, SINAD, THD.
打开工具SNR/THD/SINAD计算器
此计算器可将SNR、THD和SINAD转换为ENOB和噪声。 它还能根据SNR、THD或SINAD中的两个参数计算另一个参数。
打开工具High Speed Converter Toolbox for MATLAB
打开工具S-参数 1
热模型 1
AD9084/AD9088 AMI Model
Design file package for the AD9084 and AD9088.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9084的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论