MAX34451

推荐新设计使用

PMBus 16通道V/I监测器和12通道排序/调压电路

提供无与伦比的排序、监测、故障记录及PWM微调功能

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 监测16路电压和电流
  • 12路电源排序和微调
  • 加速最高/最低门限监测
  • 远端地检测改进测量精度
  • 自动闭环微调
  • 可基于时间或事件编程排序
  • 双排序环路
  • 支持多达五个温度传感器(一个内部/四个远端)
  • 所有温度传感器带有故障监测
  • 可编程报警输出
  • 报告峰值、最小值以及多个参数的均值
  • PMBus兼容命令接口
  • I²C/SMBus兼容串行总线,具有总线超时控制
  • 内置非易失黑匣子故障器和默认配置存储器
  • 允许器件并行操作,扩展通道数
  • 可配置逻辑组合,支持多达16个GPI和20个GPO
  • 无需外部时钟
  • +3.0V至+3.6V供电
MAX34451
PMBus 16通道V/I监测器和12通道排序/调压电路
MAX34451: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX34461 PMBus 16通道电压监视器与排序器
数字电源系统管理器 3
MAX34460 不推荐用于新设计 PMBus 12通道电压监视器与排序器
MAX34441 最后购买期限 PMBus 5通道电源管理器和智能风扇控制器
MAX34440 量产 PMBus 6通道电源管理器
数字温度传感器 1
DS75LV 量产 数字温度传感器和温度调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX34451EVKIT

MAX34451评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX34451
  • 四个电源通道
  • 一个电流检测放大器
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX34451评估套件(EV套件)提供评估MAX34451 PMBus 16通道V/I监视器和12通道时序控制器/裕度调节器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件包括一个已安装的MAX34451以及四个可由该器件进行时序控制、监控和裕度调节的电源。

 

应用

  • 基站
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网网络系统

MAX34451EVKIT
MAX34451评估套件
MAX34451EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max34451的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览