MAX34461
PMBus 16通道电压监视器与排序器
为16路POL电源提供非并行排序、监视以及“黑盒”故障记录
Viewing:
产品详情
- 16通道电源管理
- 电源电压测量和监控
- 快速最小/最大门限漂移检测
- 远端地电位检测,提高测量精度
- 自动闭环管理
- 可编程上电和下电排序
- 支持多达5个温度传感器(1路内部/4路远端)
- 对所有温度传感器的故障检测
- 报告系列参数的峰值和平均值
- PMBus™命令兼容接口
- I²C/SMBus兼容串行总线,带总线超时功能
- 板上非易失黑盒故障记录和默认配置设置
- 并行器件可扩展通道工作
- 多达16个GPO
- 无须外部时钟
- 3.0V至3.6V电源电压
MAX34461是一款可管理多达16路电源的系统监视器。电源管理器监视电源的输出电压并且连续检测用户可编程的过压和欠压门限。如果检测到故障,器件将自动地有序关闭系统。器件可按照上电和下电的次序对电源排序。利用外部电路DAC,器件可闭环调整电源输出电压至用户设置电平。器件带有内部温度传感器并可支持多达四路外部远端温度传感器。一旦配置,器件可自动工作,无须主机干预。
应用
- 基站
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max34461的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论