MAX32007
推荐新设计使用集成电平设置DAC、线缆压降补偿和PMU开关的八通道3.0Gbps DCL
速度超快的八通道引脚电子驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 驱动器高速运行时的功耗低,性能出色
- 每通道功耗:0.89W(典型值)
- 提供10nA低泄漏模式
- 高速数据速率(50Ω)
- 0.1Vpp时为3.0Gbps(典型值)
- 0.5Vpp时为2.5Gbps(典型值)
- 0.75Vpp时为2.4Gbps(典型值)
- 1.5Vpp时为1.3Gbps(典型值)
- 电压范围为-1.5V至+4.5V
- 集成高达7.1V的VHH编程模式(第4级驱动)
- 集成功能提供增值特性
- 集成±12mA无源负载
- 可编程双倍时间常数线缆压降补偿——驱动和接收路径
- 提供用于EMI敏感应用的数字摆率控制
- 64个独立的14位电平设置DAC
- 50MHz SPI接口
MAX32007是一款将多种自动测试设备(ATE)功能集成到单个IC中的全集成、高性能、高速3Gbps八通道引脚电子驱动器。该DCL(驱动器/比较器/负载)器件与大多数高速逻辑系列兼容,集成4级驱动器、动态箝位、窗口比较器、无源负载、差分比较器、摆率控制、驱动器和比较器线缆压降补偿、电压箝位、PMU开关和电平设置DAC。
MAX32007驱动器提供-1.5V至+4.5V输入范围、高阻抗模式、有源端接(第三级驱动)和高达7.1V的VHH编程(第四级驱动)。窗口比较器在摆率、脉冲宽度或过驱动电压变化范围内的时序偏差较低。MAX32007提供用于限制高速被测设备(DUT)波形的动态箝位功能以及用于优化驱动器和返回路径信号的线缆压降补偿。集成无源负载的额定电流为±12mA。很多功能的配置都通过50MHz SPI接口完成。
应用
- SoC ATE
- 存储器ATE
- 数字测试仪
- 老化测试仪
- 晶圆测试仪
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32007CXP+ | 228-CSP_BGA-16X10X1.4 | ||
MAX32007CXP+T | 228-CSP_BGA-16X10X1.4 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max32007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论